Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 32.0 mm Siyah LDPE - PCR

Ürün kodu:

20753481

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 - 1999 3,3055 TL
2000 - 9999 2,361 TL
10000 + 2,1249 TL
Standart paket: 2000

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

661,10 TL

200 x 3,3055 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 32.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Azami Et Kalınlığı 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.5 mm
Renk Siyah
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin