Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 22.0 mm Siyah LDPE - PCR

Ürün kodu:

20753405

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
300 - 2999 1,7109 TL
3000 - 14999 1,222 TL
15000 + 1,0998 TL
Standart paket: 3000

Şunun katları halinde sipariş ver: 300

Toplam fiyat:

513,27 TL

300 x 1,7109 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 22.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Azami Et Kalınlığı 2.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Renk Siyah
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin