Menü Arama

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Standart

Stokta

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Tüpleri, çubukları ve dişleri korur.Kaymaz ve çizilmez zeminler.Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, PVC, LDPE - PIR Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
74 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk H Malzeme d h Tip Satın Al
22,921 TL - 22,921 TL 61540 Stokta
Siyah
24.0 mm
LDPE - PIR
28.0 mm
20.0 mm
4
28,7036 TL - 28,7036 TL 1848 Stokta
Beyaz
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
11,145 TL - 11,145 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
18.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4
12,6169 TL - 12,6169 TL 1748 Stokta
Siyah
24.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
21.0 mm
4
8,8529 TL - 8,8529 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4
18,9255 TL - 18,9255 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
24.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
20.5 mm
4
8,9896 TL - 8,9896 TL 9000 Stokta
Siyah
18.0 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
14.5 mm
4
7,0866 TL - 7,0866 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4
6,9498 TL - 6,9498 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
13.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4
6,9498 TL - 6,9498 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4
22,5003 TL - 22,5003 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
24.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
20.0 mm
4
7,055 TL - 7,055 TL 28704 Stokta
Siyah
10.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
8.0 mm
4
6,9498 TL - 6,9498 TL 25005 Stokta
Siyah
13.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
10.0 mm
4
6,9498 TL - 6,9498 TL 691638 Stokta
Siyah
11.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4
7,5071 TL - 7,5071 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
18.0 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
14.5 mm
4
4,6261 TL - 4,6261 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
Load Bearing
4,3213 TL - 10,5872 TL 72200 Stokta
Beyaz
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
Load Bearing
3,8903 TL - 9,5312 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
2,3551 TL - 5,7701 TL 105000 Stokta
Beyaz
LDPE
18.0 mm
3,7746 TL - 9,2478 TL 108000 Stokta
Beyaz
LDPE
25.0 mm
  • / 4
Yuvarlak Yüksük 28.0 mm LDPE - PIR Siyah

009028022003

Fiyat Aralığı
22,921 TL - 22,921 TL

Stok Seviyeleri
61540 Stokta
Özellikler
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 28.0 mm LDPE Beyaz

551004511303

Fiyat Aralığı
28,7036 TL - 28,7036 TL

Stok Seviyeleri
1848 Stokta
Özellikler
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    3
Yuvarlak Yüksük 16.0 mm LDPE - PIR Siyah

009016022003

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 19.0 mm LDPE - PIR Siyah

009019022003

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
1748 Stokta
Özellikler
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 13.0 mm LDPE - PIR Siyah

009013022003

Fiyat Aralığı
8,8529 TL - 8,8529 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 22.0 mm LDPE - PIR Siyah

009022022003

Fiyat Aralığı
18,9255 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 14.0 mm LDPE - PIR Siyah

009014022003

Fiyat Aralığı
8,9896 TL - 8,9896 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 10.0 mm LDPE - PIR Siyah

009010022003

Fiyat Aralığı
7,0866 TL - 7,0866 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 5.0 mm LDPE - PIR Siyah

009005022003

Fiyat Aralığı
6,9498 TL - 6,9498 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 6.0 mm LDPE - PIR Siyah

009006022003

Fiyat Aralığı
6,9498 TL - 6,9498 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 25.0 mm LDPE - PIR Siyah

009025022003

Fiyat Aralığı
22,5003 TL - 22,5003 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 3.0 mm LDPE - PIR Siyah

009003022003

Fiyat Aralığı
7,055 TL - 7,055 TL

Stok Seviyeleri
28704 Stokta
Özellikler
  • d
    3.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 8.0 mm LDPE - PIR Siyah

009008022003

Fiyat Aralığı
6,9498 TL - 6,9498 TL

Stok Seviyeleri
25005 Stokta
Özellikler
  • d
    8.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 4.0 mm LDPE - PIR Siyah

009004022003

Fiyat Aralığı
6,9498 TL - 6,9498 TL

Stok Seviyeleri
691638 Stokta
Özellikler
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 12.0 mm LDPE - PIR Siyah

009012022003

Fiyat Aralığı
7,5071 TL - 7,5071 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    4
Yuvarlak Yüksük 26.0 mm LDPE Beyaz

460860

Fiyat Aralığı
4,6261 TL - 4,6261 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
Yuvarlak Yüksük 24.0 mm LDPE Beyaz

460858

Fiyat Aralığı
10,5872 TL - 4,3213 TL

Stok Seviyeleri
72200 Stokta
Özellikler
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 28.0 mm 10.0 mm PVC Siyah

465365

Fiyat Aralığı
9,5312 TL - 3,8903 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 18.0 mm LDPE Beyaz

465374

Fiyat Aralığı
5,7701 TL - 2,3551 TL

Stok Seviyeleri
105000 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 25.0 mm LDPE Beyaz

465483

Fiyat Aralığı
9,2478 TL - 3,7746 TL

Stok Seviyeleri
108000 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    3926909790