Menü Arama

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Standart

Stokta

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Tüpleri, çubukları ve dişleri korur.Kaymaz ve çizilmez zeminler.Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, PVC, LDPE - PIR Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Ağır Hizmet Tipi
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
74 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk H Malzeme d h Tip Satın Al
6,9498 TL - 6,9498 TL 27664 Stokta
Siyah
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4 - Ağır Hizmet Tipi
8,8529 TL - 8,8529 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4 - Ağır Hizmet Tipi
18,9255 TL - 18,9255 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
24.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
20.5 mm
4 - Ağır Hizmet Tipi
8,9896 TL - 8,9896 TL 9000 Stokta
Siyah
18.0 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
14.5 mm
4 - Ağır Hizmet Tipi
22,5003 TL - 22,5003 TL 442 Stokta
Siyah
24.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
20.0 mm
4 - Ağır Hizmet Tipi
7,5071 TL - 7,5071 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
18.0 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
14.5 mm
4 - Ağır Hizmet Tipi
5,0993 TL - 12,4934 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
LDPE
30.0 mm
5,0993 TL - 12,4934 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
LDPE
30.0 mm
6,9498 TL - 6,9498 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
13.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4 - Ağır Hizmet Tipi
6,9498 TL - 6,9498 TL 579232 Stokta
Siyah
11.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4 - Ağır Hizmet Tipi
7,0866 TL - 7,0866 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4 - Ağır Hizmet Tipi
7,055 TL - 7,055 TL 27840 Stokta
Siyah
10.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
8.0 mm
4 - Ağır Hizmet Tipi
6,9498 TL - 6,9498 TL 23340 Stokta
Siyah
13.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
10.0 mm
4 - Ağır Hizmet Tipi
11,145 TL - 11,145 TL 117 Stokta
Siyah
18.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4 - Ağır Hizmet Tipi
22,921 TL - 22,921 TL 61540 Stokta
Siyah
24.0 mm
LDPE - PIR
28.0 mm
20.0 mm
4 - Ağır Hizmet Tipi
28,7036 TL - 28,7036 TL 1848 Stokta
Beyaz
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
12,6169 TL - 12,6169 TL 2628 Stokta
Siyah
24.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
21.0 mm
4 - Ağır Hizmet Tipi
3,6063 TL - 8,8356 TL 6000 Stokta
Beyaz
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
2,2815 TL - 5,5897 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
1,7348 TL - 4,2503 TL 160000 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
  • / 4
Yuvarlak Yüksük 6.0 mm LDPE - PIR Siyah

009006022003

Fiyat Aralığı
6,9498 TL - 6,9498 TL

Stok Seviyeleri
27664 Stokta
Özellikler
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 13.0 mm LDPE - PIR Siyah

009013022003

Fiyat Aralığı
8,8529 TL - 8,8529 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 22.0 mm LDPE - PIR Siyah

009022022003

Fiyat Aralığı
18,9255 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 14.0 mm LDPE - PIR Siyah

009014022003

Fiyat Aralığı
8,9896 TL - 8,9896 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 25.0 mm LDPE - PIR Siyah

009025022003

Fiyat Aralığı
22,5003 TL - 22,5003 TL

Stok Seviyeleri
442 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 12.0 mm LDPE - PIR Siyah

009012022003

Fiyat Aralığı
7,5071 TL - 7,5071 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    4 - Ağır Hizmet Tipi
Yuvarlak Yüksük 30.0 mm LDPE Beyaz

465371

Fiyat Aralığı
12,4934 TL - 5,0993 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 30.0 mm LDPE Siyah

465375

Fiyat Aralığı
12,4934 TL - 5,0993 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 5.0 mm LDPE - PIR Siyah

009005022003

Fiyat Aralığı
6,9498 TL - 6,9498 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 4.0 mm LDPE - PIR Siyah

009004022003

Fiyat Aralığı
6,9498 TL - 6,9498 TL

Stok Seviyeleri
579232 Stokta
Özellikler
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 10.0 mm LDPE - PIR Siyah

009010022003

Fiyat Aralığı
7,0866 TL - 7,0866 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 3.0 mm LDPE - PIR Siyah

009003022003

Fiyat Aralığı
7,055 TL - 7,055 TL

Stok Seviyeleri
27840 Stokta
Özellikler
  • d
    3.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 8.0 mm LDPE - PIR Siyah

009008022003

Fiyat Aralığı
6,9498 TL - 6,9498 TL

Stok Seviyeleri
23340 Stokta
Özellikler
  • d
    8.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 16.0 mm LDPE - PIR Siyah

009016022003

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
117 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 28.0 mm LDPE - PIR Siyah

009028022003

Fiyat Aralığı
22,921 TL - 22,921 TL

Stok Seviyeleri
61540 Stokta
Özellikler
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 28.0 mm LDPE Beyaz

551004511303

Fiyat Aralığı
28,7036 TL - 28,7036 TL

Stok Seviyeleri
1848 Stokta
Özellikler
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    3
Yuvarlak Yüksük 19.0 mm LDPE - PIR Siyah

009019022003

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
2628 Stokta
Özellikler
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 22.2 mm LDPE - PIR Beyaz

10256

Fiyat Aralığı
8,8356 TL - 3,6063 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 19.0 mm LDPE - PIR Beyaz

10258

Fiyat Aralığı
5,5897 TL - 2,2815 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 12.7 mm LDPE - PIR Siyah

10497

Fiyat Aralığı
4,2503 TL - 1,7348 TL

Stok Seviyeleri
160000 Stokta
Özellikler
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1