Menü Arama

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Standart

Stokta

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Tüpleri, çubukları ve dişleri korur.Kaymaz ve çizilmez zeminler.Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, PVC, LDPE - PIR Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Ağır Hizmet Tipi
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
74 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk H Malzeme d h Tip Satın Al
11,293 TL - 25,3057 TL 7200 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
14,9301 TL - 36,5788 TL 8550 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
4,6875 TL - 8,6808 TL 4750 Stokta
Siyah
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
3,8903 TL - 9,5312 TL 11400 Stokta
Beyaz
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
1,7348 TL - 4,2503 TL 160000 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
2,6285 TL - 6,4399 TL 60000 Stokta
Siyah
LDPE
20.0 mm
4,6261 TL - 4,6261 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
2,3656 TL - 5,796 TL 180000 Stokta
Siyah
LDPE
18.0 mm
18,1895 TL - 44,5642 TL 2850 Stokta
Siyah
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
9,0317 TL - 22,1276 TL 126000 Stokta
Siyah
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
4,6683 TL - 11,4373 TL 179200 Stokta
Siyah
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
3,6274 TL - 8,8871 TL 190000 Stokta
Siyah
LDPE
25.0 mm
5,8022 TL - 13,0362 TL 25600 Stokta
Siyah
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
4,3213 TL - 10,5872 TL 72200 Stokta
Beyaz
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
5,0993 TL - 12,4934 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
LDPE
30.0 mm
1,7032 TL - 4,173 TL 792000 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
11.1 mm
12.0 mm
1
5,0048 TL - 12,2617 TL 139650 Stokta
Siyah
LDPE
28.0 mm
3,722 TL - 9,1188 TL 18000 Stokta
Siyah
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
2,0161 TL - 4,2004 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
15,6661 TL - 38,382 TL 5500 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
  • / 4
Yuvarlak Yüksük 34.9 mm LDPE - PIR Siyah

199124

Fiyat Aralığı
25,3057 TL - 11,293 TL

Stok Seviyeleri
7200 Stokta
Özellikler
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 38.1 mm LDPE - PIR Siyah

199050

Fiyat Aralığı
36,5788 TL - 14,9301 TL

Stok Seviyeleri
8550 Stokta
Özellikler
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 22.0 mm LDPE Siyah

460847

Fiyat Aralığı
8,6808 TL - 4,6875 TL

Stok Seviyeleri
4750 Stokta
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 22.0 mm LDPE Beyaz

460857

Fiyat Aralığı
9,5312 TL - 3,8903 TL

Stok Seviyeleri
11400 Stokta
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
Yuvarlak Yüksük 12.7 mm LDPE - PIR Siyah

10497

Fiyat Aralığı
4,2503 TL - 1,7348 TL

Stok Seviyeleri
160000 Stokta
Özellikler
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 20.0 mm LDPE Siyah

465373

Fiyat Aralığı
6,4399 TL - 2,6285 TL

Stok Seviyeleri
60000 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 26.0 mm LDPE Beyaz

460860

Fiyat Aralığı
4,6261 TL - 4,6261 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
Yuvarlak Yüksük 18.0 mm LDPE Siyah

465377

Fiyat Aralığı
5,796 TL - 2,3656 TL

Stok Seviyeleri
180000 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 50.8 mm LDPE Siyah

199205

Fiyat Aralığı
44,5642 TL - 18,1895 TL

Stok Seviyeleri
2850 Stokta
Özellikler
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 40.0 mm 20.0 mm PVC Siyah

465368

Fiyat Aralığı
22,1276 TL - 9,0317 TL

Stok Seviyeleri
126000 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 31.0 mm 12.0 mm PVC Siyah

465367

Fiyat Aralığı
11,4373 TL - 4,6683 TL

Stok Seviyeleri
179200 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 25.0 mm LDPE Siyah

465372

Fiyat Aralığı
8,8871 TL - 3,6274 TL

Stok Seviyeleri
190000 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 36.0 mm 16.0 mm PVC Siyah

465366

Fiyat Aralığı
13,0362 TL - 5,8022 TL

Stok Seviyeleri
25600 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 24.0 mm LDPE Beyaz

460858

Fiyat Aralığı
10,5872 TL - 4,3213 TL

Stok Seviyeleri
72200 Stokta
Özellikler
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
Yuvarlak Yüksük 30.0 mm LDPE Beyaz

465371

Fiyat Aralığı
12,4934 TL - 5,0993 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 11.1 mm LDPE - PIR Siyah

51216

Fiyat Aralığı
4,173 TL - 1,7032 TL

Stok Seviyeleri
792000 Stokta
Özellikler
  • d
    11.1 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 28.0 mm LDPE Siyah

465376

Fiyat Aralığı
12,2617 TL - 5,0048 TL

Stok Seviyeleri
139650 Stokta
Özellikler
  • d
    28.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 24.0 mm LDPE Siyah

460848

Fiyat Aralığı
9,1188 TL - 3,722 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 12.7 mm LDPE - PIR Beyaz

50829

Fiyat Aralığı
4,2004 TL - 2,0161 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 44.4 mm LDPE - PIR Siyah

199039

Fiyat Aralığı
38,382 TL - 15,6661 TL

Stok Seviyeleri
5500 Stokta
Özellikler
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1