Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Tüpleri, çubukları ve dişleri korur.Kaymaz ve çizilmez zeminler.Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, PVC, LDPE - PIR Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | H | Malzeme | d | h | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2815 TL - 5,5897 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Beyaz
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| 1,7348 TL - 4,2503 TL | 160000 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 5,7512 TL - 14,0906 TL | 1260 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 3,6063 TL - 8,8356 TL | 6000 Stokta |
Beyaz
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 14,9301 TL - 36,5788 TL | 8550 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
| 3,6063 TL - 8,8356 TL | 1000 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 8,9685 TL - 21,9729 TL | 24 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 3,0701 TL - 7,5219 TL | 51750 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 18,1895 TL - 44,5642 TL | 2850 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 9,0317 TL - 22,1276 TL | 126000 Stokta |
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 5,0993 TL - 12,4934 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 2,2815 TL - 5,5897 TL | 53 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| 4,6156 TL - 11,3084 TL | 13 Stokta |
Beyaz
|
|
LDPE - PIR
|
1.059 in
26.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1
|
||
| 4,3213 TL - 10,5872 TL | 72200 Stokta |
Beyaz
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 10,041 TL - 24,6005 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Beyaz
|
|
LDPE - PIR
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 3,722 TL - 9,1188 TL | 34000 Stokta |
Siyah
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 1,8925 TL - 4,6368 TL | 76500 Stokta |
Beyaz
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 3,8903 TL - 9,5312 TL | 11400 Stokta |
Beyaz
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 33,7505 TL - 82,6887 TL | 330 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
3 in
76.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 15,6661 TL - 38,382 TL | 5500 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin