Menü Arama

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Standart

Stokta

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Tüpleri, çubukları ve dişleri korur.Kaymaz ve çizilmez zeminler.Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, PVC, LDPE - PIR Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
74 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk H Malzeme d h Tip Satın Al
2,2815 TL - 5,5897 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
4,3949 TL - 10,7675 TL 72000 Stokta
Beyaz
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
1,7348 TL - 4,2503 TL 160000 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
5,7512 TL - 14,0906 TL 1260 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
3,6063 TL - 8,8356 TL 6000 Stokta
Beyaz
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
8,9685 TL - 21,9729 TL 24 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
3,8903 TL - 9,5312 TL 180000 Stokta
Siyah
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
5,0048 TL - 12,2617 TL 139650 Stokta
Siyah
LDPE
28.0 mm
18,1895 TL - 44,5642 TL 2850 Stokta
Siyah
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
3,722 TL - 9,1188 TL 34000 Stokta
Siyah
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
4,3213 TL - 10,5872 TL 72200 Stokta
Beyaz
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
1,7032 TL - 4,173 TL 792000 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
11.1 mm
12.0 mm
1
4,5421 TL - 11,1282 TL 52250 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
5,9615 TL - 14,6056 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
3,4592 TL - 8,4749 TL 17400 Stokta
Beyaz
LDPE
20.0 mm
6,8926 TL - 15,5558 TL 6000 Stokta
Siyah
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
2,3551 TL - 5,7701 TL 105000 Stokta
Beyaz
LDPE
18.0 mm
3,7746 TL - 9,2478 TL 108000 Stokta
Beyaz
LDPE
25.0 mm
1,924 TL - 4,714 TL 70000 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
6,9498 TL - 6,9498 TL 653436 Stokta
Siyah
11.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4
  • / 4
Yuvarlak Yüksük 19.0 mm LDPE - PIR Beyaz

10258

Fiyat Aralığı
5,5897 TL - 2,2815 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 25.4 mm LDPE - PIR Beyaz

10263

Fiyat Aralığı
10,7675 TL - 4,3949 TL

Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 12.7 mm LDPE - PIR Siyah

10497

Fiyat Aralığı
4,2503 TL - 1,7348 TL

Stok Seviyeleri
160000 Stokta
Özellikler
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 28.6 mm LDPE - PIR Siyah

12000

Fiyat Aralığı
14,0906 TL - 5,7512 TL

Stok Seviyeleri
1260 Stokta
Özellikler
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 22.2 mm LDPE - PIR Beyaz

10256

Fiyat Aralığı
8,8356 TL - 3,6063 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 31.7 mm LDPE - PIR Siyah

11143

Fiyat Aralığı
21,9729 TL - 8,9685 TL

Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 28.0 mm 10.0 mm PVC Siyah

465365

Fiyat Aralığı
9,5312 TL - 3,8903 TL

Stok Seviyeleri
180000 Stokta
Özellikler
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 28.0 mm LDPE Siyah

465376

Fiyat Aralığı
12,2617 TL - 5,0048 TL

Stok Seviyeleri
139650 Stokta
Özellikler
  • d
    28.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 50.8 mm LDPE Siyah

199205

Fiyat Aralığı
44,5642 TL - 18,1895 TL

Stok Seviyeleri
2850 Stokta
Özellikler
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 24.0 mm LDPE Siyah

460848

Fiyat Aralığı
9,1188 TL - 3,722 TL

Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 24.0 mm LDPE Beyaz

460858

Fiyat Aralığı
10,5872 TL - 4,3213 TL

Stok Seviyeleri
72200 Stokta
Özellikler
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
Yuvarlak Yüksük 11.1 mm LDPE - PIR Siyah

51216

Fiyat Aralığı
4,173 TL - 1,7032 TL

Stok Seviyeleri
792000 Stokta
Özellikler
  • d
    11.1 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 19.0 mm LDPE - PIR Siyah

11761

Fiyat Aralığı
11,1282 TL - 4,5421 TL

Stok Seviyeleri
52250 Stokta
Özellikler
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 28.6 mm LDPE - PIR Beyaz

52001

Fiyat Aralığı
14,6056 TL - 5,9615 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 20.0 mm LDPE Beyaz

600252

Fiyat Aralığı
8,4749 TL - 3,4592 TL

Stok Seviyeleri
17400 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 38.0 mm 18.0 mm PVC Siyah

465369

Fiyat Aralığı
15,5558 TL - 6,8926 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 18.0 mm LDPE Beyaz

465374

Fiyat Aralığı
5,7701 TL - 2,3551 TL

Stok Seviyeleri
105000 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 25.0 mm LDPE Beyaz

465483

Fiyat Aralığı
9,2478 TL - 3,7746 TL

Stok Seviyeleri
108000 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 15.8 mm LDPE - PIR Siyah

52047

Fiyat Aralığı
4,714 TL - 1,924 TL

Stok Seviyeleri
70000 Stokta
Özellikler
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 4.0 mm LDPE - PIR Siyah

009004022003

Fiyat Aralığı
6,9498 TL - 6,9498 TL

Stok Seviyeleri
653436 Stokta
Özellikler
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah