Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Tüpleri, çubukları ve dişleri korur.Kaymaz ve çizilmez zeminler.Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır. Malzeme: PVC, Nylon, LDPE Renk: Black, White, Natural Seri Kodu: SR1520, SRF0069
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | d | h | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4529 TL - 4,4529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Sıkı Geçme
|
||
17,1381 TL - 17,1381 TL | 37760 Stokta |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
24,3928 TL - 24,3928 TL | 16048 Stokta |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
53,8325 TL - 53,8325 TL | 15770 Stokta |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
28,2831 TL - 28,2831 TL | 1128 Stokta |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
60,6667 TL - 60,6667 TL | 7922 Stokta |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
22,878 TL - 68,9263 TL | 51 Stokta |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
95,0481 TL - 95,0481 TL | 84150 Stokta |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
102,4081 TL - 102,4081 TL | 960 Stokta |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
18,3998 TL - 18,3998 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
19,9769 TL - 19,9769 TL | 1092 Stokta |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
28,178 TL - 28,178 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
63,6107 TL - 63,6107 TL | 2556 Stokta |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
19,9574 TL - 77,5908 TL | 1953 Stokta |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
26,8695 TL - 80,9008 TL | 91 Stokta |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
105,9829 TL - 105,9829 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
109,5578 TL - 109,5578 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
8,0959 TL - 8,0959 TL | 59760 Stokta |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
12,5119 TL - 12,5119 TL | 23100 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
2,0082 TL - 4,92 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Sıkı Geçme
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin