Menü Arama

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Konik

Stokta

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Tüpleri, çubukları ve dişleri korur.Kaymaz ve çizilmez zeminler.Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır. Malzeme: PVC, Nylon, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Doğal renk Seri Kodu: SR1520, SRF0069

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
82 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu H d h Tip Satın Al
1,2932 TL - 3,1684 TL 2250 Stokta
6.3 mm
11.9 mm
1
3,7746 TL - 9,2478 TL 42750 Stokta
7.9 mm
20.0 mm
1
7,1811 TL - 7,1811 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
9.0 mm
2
10,9347 TL - 10,9347 TL 102600 Stokta
6.0 mm
11.0 mm
2
13,7736 TL - 13,7736 TL 106323 Stokta
10.0 mm
14.0 mm
2
17,1381 TL - 17,1381 TL 5364 Stokta
14.0 mm
18.0 mm
2
24,3928 TL - 24,3928 TL 10563 Stokta
18.0 mm
22.0 mm
2
53,8325 TL - 53,8325 TL 12480 Stokta
22.0 mm
26.0 mm
2
30,2809 TL - 30,2809 TL 2355 Stokta
31.0 mm
25.0 mm
2
21,9045 TL - 64,0587 TL 1197 Stokta
39.0 mm
27.0 mm
2
89,7911 TL - 89,7911 TL 7854 Stokta
46.0 mm
25.5 mm
2
115,4457 TL - 115,4457 TL 219 Stokta
64.0 mm
27.5 mm
2
40,059 TL - 40,059 TL 6631 Stokta
36.0 mm
25.0 mm
2
82,2209 TL - 82,2209 TL 9320 Stokta
44.0 mm
26.0 mm
2
100,3053 TL - 100,3053 TL 3762 Stokta
60.0 mm
27.5 mm
2
28,178 TL - 28,178 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
22.0 mm
2
63,6107 TL - 63,6107 TL 2556 Stokta
22.0 mm
26.0 mm
2
105,9829 TL - 105,9829 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
32.0 mm
2
26,8695 TL - 80,9008 TL 1620 Stokta
32.0 mm
39.0 mm
2
19,9574 TL - 77,5908 TL 1674 Stokta
28.0 mm
32.0 mm
2
  • / 5
Konik Yüksük 6.3 mm PVC Black

50379

Fiyat Aralığı
3,1684 TL - 1,2932 TL

Stok Seviyeleri
2250 Stokta
Özellikler
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Konik Yüksük 7.9 mm LDPE - PIR Siyah

60423

Fiyat Aralığı
9,2478 TL - 3,7746 TL

Stok Seviyeleri
42750 Stokta
Özellikler
  • d
    7.9 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Konik Yüksük 9.0 mm 4.0 mm PVC Black

552000511407

Fiyat Aralığı
7,1811 TL - 7,1811 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 11.0 mm 6.0 mm PVC Black

552001511407

Fiyat Aralığı
10,9347 TL - 10,9347 TL

Stok Seviyeleri
102600 Stokta
Özellikler
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 14.0 mm 10.0 mm PVC Black

552002511407

Fiyat Aralığı
13,7736 TL - 13,7736 TL

Stok Seviyeleri
106323 Stokta
Özellikler
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 18.0 mm 14.0 mm PVC Black

552003511407

Fiyat Aralığı
17,1381 TL - 17,1381 TL

Stok Seviyeleri
5364 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 22.0 mm 18.0 mm PVC Black

552004511407

Fiyat Aralığı
24,3928 TL - 24,3928 TL

Stok Seviyeleri
10563 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 26.0 mm 22.0 mm PVC Black

552005511407

Fiyat Aralığı
53,8325 TL - 53,8325 TL

Stok Seviyeleri
12480 Stokta
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 31.0 mm 32.0 mm PVC Black

009030069907

Fiyat Aralığı
30,2809 TL - 30,2809 TL

Stok Seviyeleri
2355 Stokta
Özellikler
  • d
    31.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 39.0 mm 32.0 mm PVC Black

009038069907

Fiyat Aralığı
64,0587 TL - 21,9045 TL

Stok Seviyeleri
1197 Stokta
Özellikler
  • d
    39.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 46.0 mm 35.0 mm PVC Black

009045069907

Fiyat Aralığı
89,7911 TL - 89,7911 TL

Stok Seviyeleri
7854 Stokta
Özellikler
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 64.0 mm 36.0 mm PVC Black

009063069907

Fiyat Aralığı
115,4457 TL - 115,4457 TL

Stok Seviyeleri
219 Stokta
Özellikler
  • d
    64.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 36.0 mm 32.0 mm PVC Black

009035069907

Fiyat Aralığı
40,059 TL - 40,059 TL

Stok Seviyeleri
6631 Stokta
Özellikler
  • d
    36.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 44.0 mm 33.0 mm PVC Black

009043069907

Fiyat Aralığı
82,2209 TL - 82,2209 TL

Stok Seviyeleri
9320 Stokta
Özellikler
  • d
    44.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 60.0 mm 38.0 mm PVC Black

009059069907

Fiyat Aralığı
100,3053 TL - 100,3053 TL

Stok Seviyeleri
3762 Stokta
Özellikler
  • d
    60.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 22.0 mm 18.0 mm PVC White

552004511307

Fiyat Aralığı
28,178 TL - 28,178 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    2
Konik Yüksük 26.0 mm 22.0 mm PVC White

552005511307

Fiyat Aralığı
63,6107 TL - 63,6107 TL

Stok Seviyeleri
2556 Stokta
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    2
Konik Yüksük 32.0 mm 28.0 mm PVC White

552006511307

Fiyat Aralığı
105,9829 TL - 105,9829 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    2
Konik Yüksük 39.0 mm 32.0 mm PVC Black

552007511407

Fiyat Aralığı
80,9008 TL - 26,8695 TL

Stok Seviyeleri
1620 Stokta
Özellikler
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 32.0 mm 28.0 mm PVC Black

552006511407

Fiyat Aralığı
77,5908 TL - 19,9574 TL

Stok Seviyeleri
1674 Stokta
Özellikler
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2