Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Tüpleri, çubukları ve dişleri korur.Kaymaz ve çizilmez zeminler.Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır. Malzeme: PVC, Nylon, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Doğal renk Seri Kodu: SR1520, SRF0069
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | d | h | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0268 TL - 9,8659 TL | 3330 Stokta |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
| 117,6537 TL - 117,6537 TL | 4180 Stokta |
|
2.992 in
76.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 8,7057 TL - 8,7057 TL | 2539 Stokta |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
| 17,8741 TL - 17,8741 TL | 57744 Stokta |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 10,9347 TL - 10,9347 TL | 87400 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
| 23,9723 TL - 23,9723 TL | 106832 Stokta |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 28,7036 TL - 28,7036 TL | 4160 Stokta |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 28,2831 TL - 28,2831 TL | 520 Stokta |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 18,3998 TL - 18,3998 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 19,9769 TL - 19,9769 TL | 15048 Stokta |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 7,1811 TL - 7,1811 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
| 12,5119 TL - 12,5119 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 75,7021 TL - 75,7021 TL | 515 Stokta |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
| 11,6707 TL - 11,6707 TL | 7576 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
| 13,7736 TL - 13,7736 TL | 74171 Stokta |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 30,2809 TL - 30,2809 TL | 2355 Stokta |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 29,3033 TL - 74,4754 TL | 2100 Stokta |
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 14,1941 TL - 14,1941 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 43,739 TL - 43,739 TL | 592 Stokta |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 82,2209 TL - 82,2209 TL | 9320 Stokta |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin