High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8586 TL - 3,8586 TL | 116548 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
Doğal renk
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silicone
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 2,3131 TL - 2,3131 TL | 84946 Stokta |
0.024 in
0.6 mm
|
Siyah
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| 8,8949 TL - 8,8949 TL | 22515 Stokta |
0.256 in
6.5 mm
|
Sarı
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| 2,7021 TL - 2,7021 TL | 48498 Stokta |
0.024 in
0.6 mm
|
Siyah
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
| 657,2811 TL - 657,2811 TL | 136 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
Doğal renk
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kulakçıksız
|
6
|
||
| 7,5702 TL - 7,5702 TL | 47196 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Siyah
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 602,2523 TL - 602,2523 TL | 1260 Stokta |
2.677 in
68.0 mm
|
Yeşil
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 9,6414 TL - 9,6414 TL | 48 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Siyah
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 8,0223 TL - 8,0223 TL | 119466 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Doğal renk
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 38,4819 TL - 38,4819 TL | 193 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
Doğal renk
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 189,2179 TL - 189,2179 TL | 34000 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
Sarı
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 191,0427 TL - 191,0427 TL | 150 Stokta |
1.469 in
37.3 mm
|
Kırmızı
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 10,3458 TL - 25,3475 TL | 64125 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Kulakçıksız
|
4
|
||
| 370,2044 TL - 370,2044 TL | 37248 Stokta |
2.28 in
57.9 mm
|
Doğal renk
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
6
|
||
| 1.372,6266 TL - 1.372,6266 TL | 20 Stokta |
3.252 in
82.6 mm
|
Doğal renk
|
4 in
101.6 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kulakçıksız
|
6
|
||
| 6,687 TL - 6,687 TL | 328420 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Pink
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 7,812 TL - 7,812 TL | 460962 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
Sarı
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silicone
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| 11,2502 TL - 11,2502 TL | 18324 Stokta |
0.256 in
6.5 mm
|
Orange
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 39,0076 TL - 39,0076 TL | 20900 Stokta |
0.756 in
19.2 mm
|
Mavi
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
2
|
||
| 14,6147 TL - 14,6147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
Purple
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silicone
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin