Menü Arama

Yüksek Isı Konik Tapalar

Stokta

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
163 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk d2 Malzeme H Parmak Etiket Tip Satın Al
7,5492 TL - 7,5492 TL 35445 Stokta
3.2 mm
Pink
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
39,0076 TL - 39,0076 TL 20900 Stokta
19.2 mm
Mavi
24.0 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
2
14,6147 TL - 14,6147 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
Purple
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
38,4819 TL - 38,4819 TL 193 Stokta
19.1 mm
Doğal renk
23.5 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
189,2179 TL - 189,2179 TL 34000 Stokta
27.0 mm
Sarı
34.0 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
191,0427 TL - 191,0427 TL 150 Stokta
37.3 mm
Kırmızı
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
10,3458 TL - 25,3475 TL 64125 Stokta
7.0 mm
Siyah
14.2 mm
TPR
32.5 mm
Kulakçıksız
4
28,3882 TL - 28,3882 TL 235600 Stokta
15.5 mm
Light Green
20.0 mm
Silicone
16.0 mm
2
8,0223 TL - 8,0223 TL 132740 Stokta
3.2 mm
Doğal renk
9.5 mm
Silicone
31.8 mm
Kulakçıksız
3
11,2502 TL - 11,2502 TL 18324 Stokta
6.5 mm
Orange
11.5 mm
Silicone
25.0 mm
2
35,3276 TL - 35,3276 TL 19912 Stokta
19.0 mm
Light Blue
23.5 mm
Silicone
19.5 mm
2
38,2716 TL - 38,2716 TL 15952 Stokta
18.3 mm
Light Blue
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
9,8412 TL - 9,8412 TL 424860 Stokta
6.4 mm
Kırmızı
11.1 mm
Silicone
25.1 mm
Kulakçıksız
3
111,976 TL - 111,976 TL 11135 Stokta
24.0 mm
Pink
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
207,9706 TL - 207,9706 TL 550 Stokta
31.7 mm
Doğal renk
39.0 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
602,2523 TL - 602,2523 TL 1260 Stokta
68.0 mm
Yeşil
82.0 mm
Silicone
38.1 mm
Kulakçıksız
3
8,7057 TL - 8,7057 TL 48431 Stokta
4.0 mm
Kırmızı
8.0 mm
Silicone
19.0 mm
Kulakçıksız
3
138,0313 TL - 138,0313 TL 8274 Stokta
23.0 mm
Yeşil
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
153,7173 TL - 153,7173 TL 103356 Stokta
30.2 mm
Mavi
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
302,1736 TL - 302,1736 TL 600 Stokta
42.0 mm
Doğal renk
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
  • / 9
Konik Maskeleme Tapası 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Pink

499046

Fiyat Aralığı
7,5492 TL - 7,5492 TL

Stok Seviyeleri
35445 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Blue

499721

Fiyat Aralığı
39,0076 TL - 39,0076 TL

Stok Seviyeleri
20900 Stokta
Özellikler
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Purple

499727

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

1219736

Fiyat Aralığı
38,4819 TL - 38,4819 TL

Stok Seviyeleri
193 Stokta
Özellikler
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silicone Yellow

1219740

Fiyat Aralığı
189,2179 TL - 189,2179 TL

Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Red

1220213

Fiyat Aralığı
191,0427 TL - 191,0427 TL

Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPR Black

36-38120

Fiyat Aralığı
25,3475 TL - 10,3458 TL

Stok Seviyeleri
64125 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    TPR
Konik Maskeleme Tapası 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Light Green

499729

Fiyat Aralığı
28,3882 TL - 28,3882 TL

Stok Seviyeleri
235600 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silicone Natural

1219732

Fiyat Aralığı
8,0223 TL - 8,0223 TL

Stok Seviyeleri
132740 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Orange

499726

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
18324 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Light Blue

499730

Fiyat Aralığı
35,3276 TL - 35,3276 TL

Stok Seviyeleri
19912 Stokta
Özellikler
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Light Blue

499731

Fiyat Aralığı
38,2716 TL - 38,2716 TL

Stok Seviyeleri
15952 Stokta
Özellikler
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silicone Red

1219734

Fiyat Aralığı
9,8412 TL - 9,8412 TL

Stok Seviyeleri
424860 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Pink

1219738

Fiyat Aralığı
111,976 TL - 111,976 TL

Stok Seviyeleri
11135 Stokta
Özellikler
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

1219742

Fiyat Aralığı
207,9706 TL - 207,9706 TL

Stok Seviyeleri
550 Stokta
Özellikler
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silicone Green

1219744

Fiyat Aralığı
602,2523 TL - 602,2523 TL

Stok Seviyeleri
1260 Stokta
Özellikler
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silicone Red

1219733

Fiyat Aralığı
8,7057 TL - 8,7057 TL

Stok Seviyeleri
48431 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Green

1219737

Fiyat Aralığı
138,0313 TL - 138,0313 TL

Stok Seviyeleri
8274 Stokta
Özellikler
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Blue

1219741

Fiyat Aralığı
153,7173 TL - 153,7173 TL

Stok Seviyeleri
103356 Stokta
Özellikler
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

1219743

Fiyat Aralığı
302,1736 TL - 302,1736 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone