Menü Arama

Yüksek Isı Konik Tapalar

Stokta

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler 1 Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
103 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk d2 Malzeme H Parmak Etiket Tip Satın Al
16,0866 TL - 16,0866 TL 317492 Stokta
3.2 mm
Orange
12.7 mm
Silicone
50.8 mm
2
7,854 TL - 7,854 TL 295224 Stokta
4.8 mm
Sarı
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
3,2278 TL - 3,2278 TL 47991 Stokta
0.8 mm
Doğal renk
2.1 mm
Silicone
49.0 mm
5,5725 TL - 5,5725 TL 1475588 Stokta
1.6 mm
Mavi
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
111,976 TL - 111,976 TL 30555 Stokta
24.0 mm
Pink
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
207,9706 TL - 207,9706 TL 550 Stokta
31.7 mm
Doğal renk
39.0 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
602,2523 TL - 602,2523 TL 1710 Stokta
68.0 mm
Yeşil
82.0 mm
Silicone
38.1 mm
Kulakçıksız
3
8,7057 TL - 8,7057 TL 330980 Stokta
4.0 mm
Kırmızı
8.0 mm
Silicone
19.0 mm
Kulakçıksız
3
138,0313 TL - 138,0313 TL 26486 Stokta
23.0 mm
Yeşil
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
302,1736 TL - 302,1736 TL 10350 Stokta
42.0 mm
Doğal renk
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
153,7173 TL - 153,7173 TL 103356 Stokta
30.2 mm
Mavi
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
118,2845 TL - 118,2845 TL 6090 Stokta
47.6 mm
Doğal renk
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
157,2921 TL - 157,2921 TL 450 Stokta
57.9 mm
Doğal renk
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
603,8295 TL - 603,8295 TL 528 Stokta
88.9 mm
Doğal renk
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
3
14,6147 TL - 14,6147 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
Purple
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
38,2716 TL - 38,2716 TL 15952 Stokta
18.3 mm
Light Blue
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
35,3276 TL - 35,3276 TL 18960 Stokta
19.0 mm
Light Blue
23.5 mm
Silicone
19.5 mm
2
11,2502 TL - 11,2502 TL 95342 Stokta
6.5 mm
Orange
11.5 mm
Silicone
25.0 mm
2
7,812 TL - 7,812 TL 184872 Stokta
6.2 mm
Sarı
9.2 mm
Silicone
12.8 mm
2
38,4819 TL - 38,4819 TL 193 Stokta
19.1 mm
Doğal renk
23.5 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
  • / 6
Konik Maskeleme Tapası 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silicone Orange

499724

Fiyat Aralığı
16,0866 TL - 16,0866 TL

Stok Seviyeleri
317492 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Sarı

499047

Fiyat Aralığı
7,854 TL - 7,854 TL

Stok Seviyeleri
295224 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Tapa 0.8 mm 2.1 mm Silicone Doğal renk

498738

Fiyat Aralığı
3,2278 TL - 3,2278 TL

Stok Seviyeleri
47991 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Mavi

499043

Fiyat Aralığı
5,5725 TL - 5,5725 TL

Stok Seviyeleri
1475588 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Pink

1219738

Fiyat Aralığı
111,976 TL - 111,976 TL

Stok Seviyeleri
30555 Stokta
Özellikler
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

1219742

Fiyat Aralığı
207,9706 TL - 207,9706 TL

Stok Seviyeleri
550 Stokta
Özellikler
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silicone Green

1219744

Fiyat Aralığı
602,2523 TL - 602,2523 TL

Stok Seviyeleri
1710 Stokta
Özellikler
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silicone Red

1219733

Fiyat Aralığı
8,7057 TL - 8,7057 TL

Stok Seviyeleri
330980 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Green

1219737

Fiyat Aralığı
138,0313 TL - 138,0313 TL

Stok Seviyeleri
26486 Stokta
Özellikler
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

1219743

Fiyat Aralığı
302,1736 TL - 302,1736 TL

Stok Seviyeleri
10350 Stokta
Özellikler
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Blue

1219741

Fiyat Aralığı
153,7173 TL - 153,7173 TL

Stok Seviyeleri
103356 Stokta
Özellikler
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461517

Fiyat Aralığı
118,2845 TL - 118,2845 TL

Stok Seviyeleri
6090 Stokta
Özellikler
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461520

Fiyat Aralığı
157,2921 TL - 157,2921 TL

Stok Seviyeleri
450 Stokta
Özellikler
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Konik Maskeleme Tapası 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Doğal renk

461524

Fiyat Aralığı
603,8295 TL - 603,8295 TL

Stok Seviyeleri
528 Stokta
Özellikler
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Diş Standardı
    Dişsiz
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Purple

499727

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Light Blue

499731

Fiyat Aralığı
38,2716 TL - 38,2716 TL

Stok Seviyeleri
15952 Stokta
Özellikler
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Light Blue

499730

Fiyat Aralığı
35,3276 TL - 35,3276 TL

Stok Seviyeleri
18960 Stokta
Özellikler
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Orange

499726

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
95342 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Sarı

499049

Fiyat Aralığı
7,812 TL - 7,812 TL

Stok Seviyeleri
184872 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

1219736

Fiyat Aralığı
38,4819 TL - 38,4819 TL

Stok Seviyeleri
193 Stokta
Özellikler
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone