Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,8195 TL - 110,8195 TL | 1100 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,0417 TL - 1,2753 TL | 444990 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Siyah
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 78,0152 TL - 78,0152 TL | 111 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
Siyah
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,4116 TL - 1,7134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
Siyah
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 1,2266 TL - 1,4992 TL | 1117347 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Siyah
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 5,0257 TL - 5,0257 TL | 163380 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 11,0399 TL - 11,0399 TL | 50182 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Siyah
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 3,164 TL - 3,164 TL | 1399160 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Siyah
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 7,055 TL - 7,055 TL | 97793 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Siyah
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
1
|
||
| 51,835 TL - 51,835 TL | 32338 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
Siyah
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 83,7981 TL - 83,7981 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.406 in
35.7 mm
|
Siyah
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,502 TL - 2,502 TL | 279946 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Siyah
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,10 TL - 1,10 TL | 111090 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 636,0029 TL - 636,0029 TL | 3 Stokta |
3.252 in
82.6 mm
|
Siyah
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 1,0513 TL - 1,0513 TL | 3372 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
Siyah
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 6,3821 TL - 6,3821 TL | 629354 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 4,5658 TL - 4,5658 TL | 690345 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Siyah
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 15,2455 TL - 15,2455 TL | 76153 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Siyah
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 178,7411 TL - 178,7411 TL | 180 Stokta |
2.126 in
54.0 mm
|
Siyah
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,9404 TL - 1,1487 TL | 11020485 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1