Menü Arama

Yüksek Isı Konik Tapalar

Stokta

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
163 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk d2 Malzeme H Parmak Etiket Tip Satın Al
265,6866 TL - 265,6866 TL 300 Stokta
47.63 mm
Doğal renk
55.96 mm
Silicone
44.45 mm
Kulakçıklı
1
78,571 TL - 78,571 TL 8500 Stokta
26.19 mm
Doğal renk
31.75 mm
Silicone
44.45 mm
Kulakçıklı
1
58,5848 TL - 58,5848 TL 1700 Stokta
23.01 mm
Doğal renk
27.0 mm
Silicone
44.45 mm
Kulakçıklı
1
  • / 9
Tırnaklı Konik Tapa (ID) Natural Silicone

20566678

Fiyat Aralığı
265,6866 TL - 265,6866 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • d1
    47.63 mm
  • d2
    55.96 mm
  • H
    44.45 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıklı
  • Thread Sizes (All)
    M56
Tırnaklı Konik Tapa (ID) Natural Silicone

20566647

Fiyat Aralığı
78,571 TL - 78,571 TL

Stok Seviyeleri
8500 Stokta
Özellikler
  • d1
    26.19 mm
  • d2
    31.75 mm
  • H
    44.45 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıklı
  • Thread Sizes (All)
    M33
Tırnaklı Konik Tapa (ID) Natural Silicone

20566630

Fiyat Aralığı
58,5848 TL - 58,5848 TL

Stok Seviyeleri
1700 Stokta
Özellikler
  • d1
    23.01 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    44.45 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıklı
  • Thread Sizes (All)
    M27