Menü Arama

Yüksek Isı Konik Tapalar

Stokta

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
163 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk d2 Malzeme H Parmak Etiket Tip Satın Al
8,0223 TL - 8,0223 TL 142740 Stokta
3.2 mm
Doğal renk
9.5 mm
Silicone
31.8 mm
Kulakçıksız
3
9,9569 TL - 9,9569 TL 89453 Stokta
8.5 mm
Orange
11.0 mm
Silicone
17.5 mm
2
9,2524 TL - 9,2524 TL 1722380 Stokta
4.8 mm
Sarı
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
8,5165 TL - 8,5165 TL 308265 Stokta
1.2 mm
Yeşil
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
5,1624 TL - 5,1624 TL 1562274 Stokta
1.6 mm
Mavi
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
2
657,2811 TL - 657,2811 TL 136 Stokta
76.2 mm
Doğal renk
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
Kulakçıksız
6
174,7457 TL - 174,7457 TL 5790 Stokta
36.0 mm
Doğal renk
43.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
38,7973 TL - 38,7973 TL 72219 Stokta
18.3 mm
Doğal renk
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
155,8201 TL - 155,8201 TL 150 Stokta
31.0 mm
Doğal renk
39.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
3,0764 TL - 3,8162 TL 413028 Stokta
1.6 mm
Doğal renk
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
10,9347 TL - 10,9347 TL 262143 Stokta
8.7 mm
Doğal renk
11.9 mm
Silicone
20.7 mm
2
19,6615 TL - 19,6615 TL 186000 Stokta
15.9 mm
Doğal renk
19.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
55,4097 TL - 55,4097 TL 11300 Stokta
26.2 mm
Doğal renk
31.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
2,7843 TL - 3,4657 TL 734448 Stokta
0.5 mm
Doğal renk
2.0 mm
Silicone
19.1 mm
2
3,8064 TL - 3,8064 TL 588105 Stokta
0.8 mm
Doğal renk
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
6,2014 TL - 6,2014 TL 1614962 Stokta
3.2 mm
Doğal renk
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
2
16,2969 TL - 16,2969 TL 30324 Stokta
12.7 mm
Doğal renk
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
45,8417 TL - 45,8417 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
Doğal renk
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
4,1667 TL - 5,1694 TL 3086830 Stokta
1.6 mm
Doğal renk
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
7,833 TL - 7,833 TL 669592 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
9.5 mm
Silicone
12.7 mm
2
  • / 9
Konik Maskeleme Tapası 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silicone Natural

1219732

Fiyat Aralığı
8,0223 TL - 8,0223 TL

Stok Seviyeleri
142740 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Orange

499725

Fiyat Aralığı
9,9569 TL - 9,9569 TL

Stok Seviyeleri
89453 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Sarı

499048

Fiyat Aralığı
9,2524 TL - 9,2524 TL

Stok Seviyeleri
1722380 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Yeşil

499044

Fiyat Aralığı
8,5165 TL - 8,5165 TL

Stok Seviyeleri
308265 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Mavi

499042

Fiyat Aralığı
5,1624 TL - 5,1624 TL

Stok Seviyeleri
1562274 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Natural

499715

Fiyat Aralığı
657,2811 TL - 657,2811 TL

Stok Seviyeleri
136 Stokta
Özellikler
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silicone Doğal renk

110061

Fiyat Aralığı
174,7457 TL - 174,7457 TL

Stok Seviyeleri
5790 Stokta
Özellikler
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

41314

Fiyat Aralığı
38,7973 TL - 38,7973 TL

Stok Seviyeleri
72219 Stokta
Özellikler
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silicone Doğal renk

110060

Fiyat Aralığı
155,8201 TL - 155,8201 TL

Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Doğal renk

41322

Fiyat Aralığı
3,8162 TL - 3,0764 TL

Stok Seviyeleri
413028 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silicone Doğal renk

41327

Fiyat Aralığı
10,9347 TL - 10,9347 TL

Stok Seviyeleri
262143 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

41331

Fiyat Aralığı
19,6615 TL - 19,6615 TL

Stok Seviyeleri
186000 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

41335

Fiyat Aralığı
55,4097 TL - 55,4097 TL

Stok Seviyeleri
11300 Stokta
Özellikler
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silicone Doğal renk

461494

Fiyat Aralığı
3,4657 TL - 2,7843 TL

Stok Seviyeleri
734448 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Doğal renk

41321

Fiyat Aralığı
3,8064 TL - 3,8064 TL

Stok Seviyeleri
588105 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Doğal renk

41324

Fiyat Aralığı
6,2014 TL - 6,2014 TL

Stok Seviyeleri
1614962 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

41329

Fiyat Aralığı
16,2969 TL - 16,2969 TL

Stok Seviyeleri
30324 Stokta
Özellikler
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

41333

Fiyat Aralığı
45,8417 TL - 45,8417 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Doğal renk

461495

Fiyat Aralığı
5,1694 TL - 4,1667 TL

Stok Seviyeleri
3086830 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Doğal renk

461499

Fiyat Aralığı
7,833 TL - 7,833 TL

Stok Seviyeleri
669592 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik