Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0866 TL - 16,0866 TL | 317492 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Orange
|
0.5 in
12.7 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
|
2
|
||
| 7,854 TL - 7,854 TL | 295224 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Sarı
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 3,2278 TL - 3,2278 TL | 47991 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
Doğal renk
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silicone
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 5,5725 TL - 5,5725 TL | 1475588 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Mavi
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 111,976 TL - 111,976 TL | 30555 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
Pink
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 207,9706 TL - 207,9706 TL | 550 Stokta |
1.248 in
31.7 mm
|
Doğal renk
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 602,2523 TL - 602,2523 TL | 1710 Stokta |
2.677 in
68.0 mm
|
Yeşil
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 8,7057 TL - 8,7057 TL | 297882 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Kırmızı
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 138,0313 TL - 138,0313 TL | 26486 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Yeşil
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 302,1736 TL - 302,1736 TL | 10350 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
Doğal renk
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 153,7173 TL - 153,7173 TL | 103356 Stokta |
1.189 in
30.2 mm
|
Mavi
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 118,2845 TL - 118,2845 TL | 6090 Stokta |
1.874 in
47.6 mm
|
Doğal renk
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 157,2921 TL - 157,2921 TL | 450 Stokta |
2.28 in
57.9 mm
|
Doğal renk
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 603,8295 TL - 603,8295 TL | 528 Stokta |
3.5 in
88.9 mm
|
Doğal renk
|
5 in
127.0 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
|
3
|
||
| 14,6147 TL - 14,6147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
Purple
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silicone
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 38,2716 TL - 38,2716 TL | 15952 Stokta |
0.72 in
18.3 mm
|
Light Blue
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 35,3276 TL - 35,3276 TL | 18960 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
Light Blue
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| 11,2502 TL - 11,2502 TL | 95342 Stokta |
0.256 in
6.5 mm
|
Orange
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 7,812 TL - 7,812 TL | 184872 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
Sarı
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silicone
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| 38,4819 TL - 38,4819 TL | 193 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
Doğal renk
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3