High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5094 TL - 13,498 TL | 37500 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
Siyah
|
0.413 in
10.5 mm
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
Kulakçıksız
|
4
|
||
| 14,6147 TL - 14,6147 TL | 47498 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Siyah
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 31,3322 TL - 31,3322 TL | 5544 Stokta |
0.78 in
19.8 mm
|
Siyah
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 277,7095 TL - 277,7095 TL | 2960 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
Doğal renk
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 1,10 TL - 1,10 TL | 111090 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 7,2917 TL - 7,2917 TL | 67578 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 18,5049 TL - 18,5049 TL | 579761 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 135,5278 TL - 135,5278 TL | 7098 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Doğal renk
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 51,835 TL - 51,835 TL | 32338 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
Siyah
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 15,2455 TL - 15,2455 TL | 76153 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Siyah
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,502 TL - 2,502 TL | 279946 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Siyah
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,4116 TL - 1,7134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
Siyah
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 171,4862 TL - 171,4862 TL | 6750 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
Mavi
|
1.614 in
41.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 1.630,4344 TL - 1.630,4344 TL | 220 Stokta |
3.5 in
88.9 mm
|
Siyah
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 71,8469 TL - 86,1578 TL | 6594 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 3,8586 TL - 3,8586 TL | 116548 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
Doğal renk
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silicone
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 370,2044 TL - 370,2044 TL | 37248 Stokta |
2.28 in
57.9 mm
|
Doğal renk
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
6
|
||
| 2,7021 TL - 2,7021 TL | 48498 Stokta |
0.024 in
0.6 mm
|
Siyah
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
| 1.372,6266 TL - 1.372,6266 TL | 20 Stokta |
3.252 in
82.6 mm
|
Doğal renk
|
4 in
101.6 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kulakçıksız
|
6
|
||
| 5,1624 TL - 5,1624 TL | 1562274 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Mavi
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin