Menü Arama

Yüksek Isı Konik Tapalar

Stokta

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
163 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk d2 Malzeme H Parmak Etiket Tip Satın Al
16,0866 TL - 16,0866 TL 317492 Stokta
3.2 mm
Orange
12.7 mm
Silicone
50.8 mm
2
7,854 TL - 7,854 TL 295224 Stokta
4.8 mm
Sarı
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
3,2278 TL - 3,2278 TL 47991 Stokta
0.8 mm
Doğal renk
2.1 mm
Silicone
49.0 mm
14,6147 TL - 14,6147 TL 45339 Stokta
15.9 mm
Siyah
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
31,3322 TL - 31,3322 TL 3116 Stokta
19.8 mm
Siyah
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,5725 TL - 5,5725 TL 1475588 Stokta
1.6 mm
Mavi
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
205,0265 TL - 205,0265 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
57.9 mm
Siyah
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
1.630,4344 TL - 1.630,4344 TL 220 Stokta
88.9 mm
Siyah
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
14,6147 TL - 14,6147 TL 1444740 Stokta
15.9 mm
Siyah
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
37,2201 TL - 37,2201 TL 1232 Stokta
23.0 mm
Siyah
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
68,9731 TL - 68,9731 TL 10736 Stokta
31.8 mm
Siyah
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
95,1533 TL - 95,1533 TL 8148 Stokta
38.1 mm
Siyah
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
165,388 TL - 165,388 TL 83306 Stokta
50.0 mm
Siyah
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
512,4613 TL - 512,4613 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
76.2 mm
Siyah
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
12,3015 TL - 12,3015 TL 144396 Stokta
10.3 mm
Siyah
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
11,6707 TL - 11,6707 TL 125600 Stokta
14.3 mm
Siyah
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
22,1849 TL - 22,1849 TL 211995 Stokta
19.1 mm
Siyah
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
123,857 TL - 123,857 TL 896 Stokta
44.5 mm
Siyah
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
14,825 TL - 14,825 TL 406054 Stokta
11.1 mm
Siyah
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
10,0621 TL - 10,0621 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
Siyah
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • / 9
Konik Maskeleme Tapası 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silicone Orange

499724

Fiyat Aralığı
16,0866 TL - 16,0866 TL

Stok Seviyeleri
317492 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Sarı

499047

Fiyat Aralığı
7,854 TL - 7,854 TL

Stok Seviyeleri
295224 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Tapa 0.8 mm 2.1 mm Silicone Doğal renk

498738

Fiyat Aralığı
3,2278 TL - 3,2278 TL

Stok Seviyeleri
47991 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Konik Maskeleme Tapası 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461549

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
45339 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461553

Fiyat Aralığı
31,3322 TL - 31,3322 TL

Stok Seviyeleri
3116 Stokta
Özellikler
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Mavi

499043

Fiyat Aralığı
5,5725 TL - 5,5725 TL

Stok Seviyeleri
1475588 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461569

Fiyat Aralığı
205,0265 TL - 205,0265 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Konik Maskeleme Tapası 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Siyah

461573

Fiyat Aralığı
1.630,4344 TL - 1.630,4344 TL

Stok Seviyeleri
220 Stokta
Özellikler
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Siyah

461550

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
1444740 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461554

Fiyat Aralığı
37,2201 TL - 37,2201 TL

Stok Seviyeleri
1232 Stokta
Özellikler
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461559

Fiyat Aralığı
68,9731 TL - 68,9731 TL

Stok Seviyeleri
10736 Stokta
Özellikler
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461563

Fiyat Aralığı
95,1533 TL - 95,1533 TL

Stok Seviyeleri
8148 Stokta
Özellikler
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461567

Fiyat Aralığı
165,388 TL - 165,388 TL

Stok Seviyeleri
83306 Stokta
Özellikler
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Siyah

461571

Fiyat Aralığı
512,4613 TL - 512,4613 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461543

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
144396 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Siyah

461547

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
125600 Stokta
Özellikler
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Siyah

461551

Fiyat Aralığı
22,1849 TL - 22,1849 TL

Stok Seviyeleri
211995 Stokta
Özellikler
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461565

Fiyat Aralığı
123,857 TL - 123,857 TL

Stok Seviyeleri
896 Stokta
Özellikler
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461546

Fiyat Aralığı
14,825 TL - 14,825 TL

Stok Seviyeleri
406054 Stokta
Özellikler
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461542

Fiyat Aralığı
10,0621 TL - 10,0621 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik