Menü Arama

Yüksek Isı Konik Tapalar

Stokta

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
163 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk d2 Malzeme H Parmak Etiket Tip Satın Al
3,3224 TL - 3,3224 TL 219618 Stokta
0.8 mm
Siyah
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
2.065,9319 TL - 2.065,9319 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
88.9 mm
Doğal renk
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
Kulakçıksız
6
71,8469 TL - 86,1578 TL 6594 Stokta
45.0 mm
Siyah
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
3,8586 TL - 3,8586 TL 116548 Stokta
0.8 mm
Doğal renk
2.5 mm
Silicone
52.8 mm
16,1919 TL - 16,1919 TL 39292 Stokta
12.7 mm
Purple
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
279,7824 TL - 279,7824 TL 756 Stokta
47.6 mm
Doğal renk
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
6
370,2044 TL - 370,2044 TL 37248 Stokta
57.9 mm
Doğal renk
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
6
64,7673 TL - 64,7673 TL 13068 Stokta
36.0 mm
Siyah
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
326,8859 TL - 326,8859 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
61.9 mm
Siyah
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
51,94 TL - 51,94 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.0 mm
Siyah
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
62,0336 TL - 62,0336 TL 56049 Stokta
30.2 mm
Siyah
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
90,2117 TL - 90,2117 TL 3225 Stokta
37.3 mm
Siyah
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
140,5746 TL - 140,5746 TL 26250 Stokta
47.6 mm
Siyah
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
87,6181 TL - 103,6814 TL 1029 Stokta
50.0 mm
Siyah
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
2,3131 TL - 2,3131 TL 84946 Stokta
0.6 mm
Siyah
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
8,8949 TL - 8,8949 TL 17270 Stokta
6.5 mm
Sarı
9.5 mm
Silicone
18.5 mm
2
333,9305 TL - 333,9305 TL 1800 Stokta
54.0 mm
Doğal renk
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
506,4682 TL - 506,4682 TL 6160 Stokta
61.9 mm
Doğal renk
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
Kulakçıksız
3
95,9153 TL - 106,5726 TL 700 Stokta
30.15 mm
Doğal renk
36.50 mm
Silicone
44.45 mm
Kulakçıklı
1
150,5924 TL - 150,5924 TL 700 Stokta
41.28 mm
Doğal renk
50.01 mm
Silicone
44.45 mm
Kulakçıklı
1
  • / 9
Konik Tapa 0.8 mm 2.5 mm EPDM Siyah

498743

Fiyat Aralığı
3,3224 TL - 3,3224 TL

Stok Seviyeleri
219618 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Konik Maskeleme Tapası 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Natural

499717

Fiyat Aralığı
2.065,9319 TL - 2.065,9319 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Siyah

461582

Fiyat Aralığı
86,1578 TL - 71,8469 TL

Stok Seviyeleri
6594 Stokta
Özellikler
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Konik Tapa 0.8 mm 2.5 mm Silicone Doğal renk

498739

Fiyat Aralığı
3,8586 TL - 3,8586 TL

Stok Seviyeleri
116548 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Konik Maskeleme Tapası 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Purple

499728

Fiyat Aralığı
16,1919 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
39292 Stokta
Özellikler
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

499718

Fiyat Aralığı
279,7824 TL - 279,7824 TL

Stok Seviyeleri
756 Stokta
Özellikler
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

499712

Fiyat Aralığı
370,2044 TL - 370,2044 TL

Stok Seviyeleri
37248 Stokta
Özellikler
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Siyah

461575

Fiyat Aralığı
64,7673 TL - 64,7673 TL

Stok Seviyeleri
13068 Stokta
Özellikler
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Siyah

461570

Fiyat Aralığı
326,8859 TL - 326,8859 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Siyah

461574

Fiyat Aralığı
51,94 TL - 51,94 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461558

Fiyat Aralığı
62,0336 TL - 62,0336 TL

Stok Seviyeleri
56049 Stokta
Özellikler
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461562

Fiyat Aralığı
90,2117 TL - 90,2117 TL

Stok Seviyeleri
3225 Stokta
Özellikler
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461566

Fiyat Aralığı
140,5746 TL - 140,5746 TL

Stok Seviyeleri
26250 Stokta
Özellikler
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Siyah

461583

Fiyat Aralığı
103,6814 TL - 87,6181 TL

Stok Seviyeleri
1029 Stokta
Özellikler
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Tapa 0.6 mm 2.0 mm EPDM Siyah

498740

Fiyat Aralığı
2,3131 TL - 2,3131 TL

Stok Seviyeleri
84946 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Konik Maskeleme Tapası 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Sarı

499732

Fiyat Aralığı
8,8949 TL - 8,8949 TL

Stok Seviyeleri
17270 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

499720

Fiyat Aralığı
333,9305 TL - 333,9305 TL

Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Natural

499713

Fiyat Aralığı
506,4682 TL - 506,4682 TL

Stok Seviyeleri
6160 Stokta
Özellikler
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Tırnaklı Konik Tapa (ID) Natural Silicone

20566654

Fiyat Aralığı
106,5726 TL - 95,9153 TL

Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • d1
    30.15 mm
  • d2
    36.50 mm
  • H
    44.45 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıklı
  • Thread Sizes (All)
    M36
Tırnaklı Konik Tapa (ID) Natural Silicone

20566661

Fiyat Aralığı
150,5924 TL - 150,5924 TL

Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıklı
  • Thread Sizes (All)
    M52