Menü Arama

Yüksek Isı Konik Tapalar

Stokta

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler 1 Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
103 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk d2 Malzeme H Parmak Etiket Tip Satın Al
277,7095 TL - 277,7095 TL 2960 Stokta
76.2 mm
Doğal renk
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
3
7,2917 TL - 7,2917 TL 67578 Stokta
4.8 mm
Doğal renk
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
18,5049 TL - 18,5049 TL 579761 Stokta
14.3 mm
Doğal renk
19.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
135,5278 TL - 135,5278 TL 7098 Stokta
50.0 mm
Doğal renk
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
3
171,4862 TL - 171,4862 TL 6750 Stokta
33.0 mm
Mavi
41.0 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
3,8586 TL - 3,8586 TL 116548 Stokta
0.8 mm
Doğal renk
2.5 mm
Silicone
52.8 mm
370,2044 TL - 370,2044 TL 37248 Stokta
57.9 mm
Doğal renk
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
6
1.372,6266 TL - 1.372,6266 TL 20 Stokta
82.6 mm
Doğal renk
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
Kulakçıksız
6
5,1624 TL - 5,1624 TL 1562274 Stokta
1.6 mm
Mavi
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
2
8,8949 TL - 8,8949 TL 17270 Stokta
6.5 mm
Sarı
9.5 mm
Silicone
18.5 mm
2
213,7533 TL - 213,7533 TL 2000 Stokta
61.9 mm
Doğal renk
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
3
9,2524 TL - 9,2524 TL 1722380 Stokta
4.8 mm
Sarı
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
8,5165 TL - 8,5165 TL 308265 Stokta
1.2 mm
Yeşil
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
279,7824 TL - 279,7824 TL 756 Stokta
47.6 mm
Doğal renk
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
6
85,7957 TL - 85,7957 TL 6741 Stokta
37.3 mm
Doğal renk
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
118,2845 TL - 118,2845 TL 6090 Stokta
47.6 mm
Doğal renk
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
191,0427 TL - 191,0427 TL 150 Stokta
37.3 mm
Kırmızı
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
35,3276 TL - 35,3276 TL 18960 Stokta
19.0 mm
Light Blue
23.5 mm
Silicone
19.5 mm
2
11,2502 TL - 11,2502 TL 95342 Stokta
6.5 mm
Orange
11.5 mm
Silicone
25.0 mm
2
6,687 TL - 6,687 TL 285683 Stokta
3.2 mm
Pink
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
2
  • / 6
Konik Maskeleme Tapası 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Doğal renk

461522

Fiyat Aralığı
277,7095 TL - 277,7095 TL

Stok Seviyeleri
2960 Stokta
Özellikler
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Diş Standardı
    Dişsiz
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Doğal renk

41325

Fiyat Aralığı
7,2917 TL - 7,2917 TL

Stok Seviyeleri
67578 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

41330

Fiyat Aralığı
18,5049 TL - 18,5049 TL

Stok Seviyeleri
579761 Stokta
Özellikler
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461518

Fiyat Aralığı
135,5278 TL - 135,5278 TL

Stok Seviyeleri
7098 Stokta
Özellikler
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm Silicone Blue

1220212

Fiyat Aralığı
171,4862 TL - 171,4862 TL

Stok Seviyeleri
6750 Stokta
Özellikler
  • d1
    33.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Tapa 0.8 mm 2.5 mm Silicone Doğal renk

498739

Fiyat Aralığı
3,8586 TL - 3,8586 TL

Stok Seviyeleri
116548 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Konik Maskeleme Tapası 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

499712

Fiyat Aralığı
370,2044 TL - 370,2044 TL

Stok Seviyeleri
37248 Stokta
Özellikler
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Natural

499716

Fiyat Aralığı
1.372,6266 TL - 1.372,6266 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Mavi

499042

Fiyat Aralığı
5,1624 TL - 5,1624 TL

Stok Seviyeleri
1562274 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Sarı

499732

Fiyat Aralığı
8,8949 TL - 8,8949 TL

Stok Seviyeleri
17270 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Doğal renk

461521

Fiyat Aralığı
213,7533 TL - 213,7533 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Diş Standardı
    Dişsiz
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Sarı

499048

Fiyat Aralığı
9,2524 TL - 9,2524 TL

Stok Seviyeleri
1722380 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Yeşil

499044

Fiyat Aralığı
8,5165 TL - 8,5165 TL

Stok Seviyeleri
308265 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

499718

Fiyat Aralığı
279,7824 TL - 279,7824 TL

Stok Seviyeleri
756 Stokta
Özellikler
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461513

Fiyat Aralığı
85,7957 TL - 85,7957 TL

Stok Seviyeleri
6741 Stokta
Özellikler
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461517

Fiyat Aralığı
118,2845 TL - 118,2845 TL

Stok Seviyeleri
6090 Stokta
Özellikler
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Red

1220213

Fiyat Aralığı
191,0427 TL - 191,0427 TL

Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Light Blue

499730

Fiyat Aralığı
35,3276 TL - 35,3276 TL

Stok Seviyeleri
18960 Stokta
Özellikler
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Orange

499726

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
95342 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Pink

499045

Fiyat Aralığı
6,687 TL - 6,687 TL

Stok Seviyeleri
285683 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF