Menü Arama

Yüksek Isı Konik Tapalar

Stokta

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler 1 Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
56 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk d2 Malzeme H Parmak Etiket Tip Satın Al
18,8203 TL - 18,8203 TL 53912 Stokta
14.3 mm
Siyah
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,3824 TL - 1,6744 TL 1927075 Stokta
3.2 mm
Siyah
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
3,8271 TL - 3,8271 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Siyah
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
7,6123 TL - 7,6123 TL 94680 Stokta
8.7 mm
Siyah
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
12,1964 TL - 12,1964 TL 172615 Stokta
11.1 mm
Siyah
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
2,7021 TL - 2,7021 TL 48498 Stokta
0.6 mm
Siyah
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
3,3224 TL - 3,3224 TL 219618 Stokta
0.8 mm
Siyah
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
71,8469 TL - 86,1578 TL 6594 Stokta
45.0 mm
Siyah
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
64,7673 TL - 64,7673 TL 13068 Stokta
36.0 mm
Siyah
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
326,8859 TL - 326,8859 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
61.9 mm
Siyah
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
51,94 TL - 51,94 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.0 mm
Siyah
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
62,0336 TL - 62,0336 TL 56049 Stokta
30.2 mm
Siyah
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
90,2117 TL - 90,2117 TL 3225 Stokta
37.3 mm
Siyah
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
140,5746 TL - 140,5746 TL 26250 Stokta
47.6 mm
Siyah
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
87,6181 TL - 103,6814 TL 1029 Stokta
50.0 mm
Siyah
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
2,3131 TL - 2,3131 TL 84946 Stokta
0.6 mm
Siyah
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
  • / 3
Konik Maskeleme Tapası 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461548

Fiyat Aralığı
18,8203 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
53912 Stokta
Özellikler
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Siyah

461532

Fiyat Aralığı
1,6744 TL - 1,3824 TL

Stok Seviyeleri
1927075 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Siyah

461536

Fiyat Aralığı
3,8271 TL - 3,8271 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Siyah

461540

Fiyat Aralığı
7,6123 TL - 7,6123 TL

Stok Seviyeleri
94680 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Siyah

461544

Fiyat Aralığı
12,1964 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
172615 Stokta
Özellikler
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Tapa 0.6 mm 2.0 mm EPDM Siyah

498741

Fiyat Aralığı
2,7021 TL - 2,7021 TL

Stok Seviyeleri
48498 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Konik Tapa 0.8 mm 2.5 mm EPDM Siyah

498743

Fiyat Aralığı
3,3224 TL - 3,3224 TL

Stok Seviyeleri
219618 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Konik Maskeleme Tapası 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Siyah

461582

Fiyat Aralığı
86,1578 TL - 71,8469 TL

Stok Seviyeleri
6594 Stokta
Özellikler
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Konik Maskeleme Tapası 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Siyah

461575

Fiyat Aralığı
64,7673 TL - 64,7673 TL

Stok Seviyeleri
13068 Stokta
Özellikler
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Siyah

461570

Fiyat Aralığı
326,8859 TL - 326,8859 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Siyah

461574

Fiyat Aralığı
51,94 TL - 51,94 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461558

Fiyat Aralığı
62,0336 TL - 62,0336 TL

Stok Seviyeleri
56049 Stokta
Özellikler
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461562

Fiyat Aralığı
90,2117 TL - 90,2117 TL

Stok Seviyeleri
3225 Stokta
Özellikler
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461566

Fiyat Aralığı
140,5746 TL - 140,5746 TL

Stok Seviyeleri
26250 Stokta
Özellikler
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Siyah

461583

Fiyat Aralığı
103,6814 TL - 87,6181 TL

Stok Seviyeleri
1029 Stokta
Özellikler
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Tapa 0.6 mm 2.0 mm EPDM Siyah

498740

Fiyat Aralığı
2,3131 TL - 2,3131 TL

Stok Seviyeleri
84946 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah