Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,7981 TL - 83,7981 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.406 in
35.7 mm
|
Siyah
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 123,857 TL - 123,857 TL | 896 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
Siyah
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 205,0265 TL - 205,0265 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.28 in
57.9 mm
|
Siyah
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1.630,4344 TL - 1.630,4344 TL | 220 Stokta |
3.5 in
88.9 mm
|
Siyah
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 71,8469 TL - 86,1578 TL | 6594 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 39,4281 TL - 39,4281 TL | 170352 Stokta |
0.937 in
23.8 mm
|
Siyah
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 68,9731 TL - 68,9731 TL | 10736 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
Siyah
|
1.531 in
38.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 95,1533 TL - 95,1533 TL | 8148 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 165,388 TL - 165,388 TL | 83306 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 326,8859 TL - 326,8859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.437 in
61.9 mm
|
Siyah
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
| 51,94 TL - 51,94 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.22 in
31.0 mm
|
Siyah
|
1.535 in
39.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 22,1849 TL - 22,1849 TL | 211995 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
Siyah
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 51,835 TL - 51,835 TL | 32338 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
Siyah
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 31,3322 TL - 31,3322 TL | 1344 Stokta |
0.78 in
19.8 mm
|
Siyah
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 87,6181 TL - 103,6814 TL | 1029 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
2.48 in
63.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 2,3131 TL - 2,3131 TL | 84946 Stokta |
0.024 in
0.6 mm
|
Siyah
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| 10,0621 TL - 10,0621 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
Siyah
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 14,825 TL - 14,825 TL | 122056 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Siyah
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 14,6147 TL - 14,6147 TL | 1444740 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Siyah
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 37,2201 TL - 37,2201 TL | 1232 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Siyah
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1