Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9404 TL - 1,1487 TL | 11020485 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 95,1533 TL - 95,1533 TL | 8148 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 165,388 TL - 165,388 TL | 83306 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 512,4613 TL - 512,4613 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 in
76.2 mm
|
Siyah
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 64,7673 TL - 64,7673 TL | 13068 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
Siyah
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 14,6147 TL - 14,6147 TL | 30226 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Siyah
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 31,3322 TL - 31,3322 TL | 1344 Stokta |
0.78 in
19.8 mm
|
Siyah
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 51,835 TL - 51,835 TL | 32338 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
Siyah
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 83,7981 TL - 83,7981 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.406 in
35.7 mm
|
Siyah
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 37,2201 TL - 37,2201 TL | 1232 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Siyah
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 62,0336 TL - 62,0336 TL | 56049 Stokta |
1.189 in
30.2 mm
|
Siyah
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 14,825 TL - 14,825 TL | 122056 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Siyah
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 14,6147 TL - 14,6147 TL | 1444740 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Siyah
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 90,2117 TL - 90,2117 TL | 3225 Stokta |
1.469 in
37.3 mm
|
Siyah
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 140,5746 TL - 140,5746 TL | 26250 Stokta |
1.874 in
47.6 mm
|
Siyah
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 71,8469 TL - 86,1578 TL | 6594 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 2,7021 TL - 2,7021 TL | 48498 Stokta |
0.024 in
0.6 mm
|
Siyah
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
| 1.630,4344 TL - 1.630,4344 TL | 220 Stokta |
3.5 in
88.9 mm
|
Siyah
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 123,857 TL - 123,857 TL | 896 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
Siyah
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 205,0265 TL - 205,0265 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.28 in
57.9 mm
|
Siyah
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1