Menü Arama

Yüksek Isı Konik Tapalar

Stokta

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler 1 Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
56 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk d2 Malzeme H Parmak Etiket Tip Satın Al
4,5658 TL - 4,5658 TL 323255 Stokta
4.8 mm
Siyah
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
6,3821 TL - 6,3821 TL 864140 Stokta
6.4 mm
Siyah
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
37,2201 TL - 37,2201 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
Siyah
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
62,0336 TL - 62,0336 TL 42642 Stokta
30.2 mm
Siyah
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,10 TL - 1,10 TL 32940 Stokta
0.8 mm
Siyah
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
1,4116 TL - 1,7134 TL 102543 Stokta
1.2 mm
Siyah
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
14,6147 TL - 14,6147 TL 1337400 Stokta
15.9 mm
Siyah
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
12,3015 TL - 12,3015 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.3 mm
Siyah
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
11,6707 TL - 11,6707 TL 94920 Stokta
14.3 mm
Siyah
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
90,2117 TL - 90,2117 TL 3225 Stokta
37.3 mm
Siyah
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
140,5746 TL - 140,5746 TL 17100 Stokta
47.6 mm
Siyah
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
95,1533 TL - 95,1533 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.1 mm
Siyah
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
165,388 TL - 165,388 TL 462 Stokta
50.0 mm
Siyah
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
512,4613 TL - 512,4613 TL 20 Stokta
76.2 mm
Siyah
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
64,7673 TL - 64,7673 TL 16092 Stokta
36.0 mm
Siyah
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
2,7021 TL - 2,7021 TL 48498 Stokta
0.6 mm
Siyah
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
3,3224 TL - 3,3224 TL 219160 Stokta
0.8 mm
Siyah
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
87,6181 TL - 103,6814 TL 1029 Stokta
50.0 mm
Siyah
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
2,3131 TL - 2,3131 TL 84946 Stokta
0.6 mm
Siyah
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
22,1849 TL - 22,1849 TL 213900 Stokta
19.1 mm
Siyah
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
  • / 3
Konik Maskeleme Tapası 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461535

Fiyat Aralığı
4,5658 TL - 4,5658 TL

Stok Seviyeleri
323255 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461539

Fiyat Aralığı
6,3821 TL - 6,3821 TL

Stok Seviyeleri
864140 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461554

Fiyat Aralığı
37,2201 TL - 37,2201 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461558

Fiyat Aralığı
62,0336 TL - 62,0336 TL

Stok Seviyeleri
42642 Stokta
Özellikler
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Siyah

461527

Fiyat Aralığı
1,10 TL - 1,10 TL

Stok Seviyeleri
32940 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Siyah

461531

Fiyat Aralığı
1,7134 TL - 1,4116 TL

Stok Seviyeleri
102543 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Siyah

461550

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
1337400 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461543

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Siyah

461547

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
94920 Stokta
Özellikler
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461562

Fiyat Aralığı
90,2117 TL - 90,2117 TL

Stok Seviyeleri
3225 Stokta
Özellikler
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461566

Fiyat Aralığı
140,5746 TL - 140,5746 TL

Stok Seviyeleri
17100 Stokta
Özellikler
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461563

Fiyat Aralığı
95,1533 TL - 95,1533 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461567

Fiyat Aralığı
165,388 TL - 165,388 TL

Stok Seviyeleri
462 Stokta
Özellikler
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Siyah

461571

Fiyat Aralığı
512,4613 TL - 512,4613 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Siyah

461575

Fiyat Aralığı
64,7673 TL - 64,7673 TL

Stok Seviyeleri
16092 Stokta
Özellikler
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Tapa 0.6 mm 2.0 mm EPDM Siyah

498741

Fiyat Aralığı
2,7021 TL - 2,7021 TL

Stok Seviyeleri
48498 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Konik Tapa 0.8 mm 2.5 mm EPDM Siyah

498743

Fiyat Aralığı
3,3224 TL - 3,3224 TL

Stok Seviyeleri
219160 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Konik Maskeleme Tapası 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Siyah

461583

Fiyat Aralığı
103,6814 TL - 87,6181 TL

Stok Seviyeleri
1029 Stokta
Özellikler
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Tapa 0.6 mm 2.0 mm EPDM Siyah

498740

Fiyat Aralığı
2,3131 TL - 2,3131 TL

Stok Seviyeleri
84946 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Konik Maskeleme Tapası 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Siyah

461551

Fiyat Aralığı
22,1849 TL - 22,1849 TL

Stok Seviyeleri
213900 Stokta
Özellikler
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF