Menü Arama

Yivli Peynir Başlı Vidalar M4 20.0 7.0 Beige PEEK

Oluklu Peynir Başlı Vida, kolay kurulum sağlayan bir tasarıma sahiptir. Sağlam kafa şekli temas alanını artırır ve yük dağılımını iyileştirir. Olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite. 260 °C adresine kadar olan sıcaklıklarda çalışır. PEEK'ten yapılmıştır.
Ürün kodu:

20835231

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 50,5239 TL
100 + 45,7644 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

1.010,48 TL

20 x 50,5239 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M4
l1 ±0.2 20.0
d2 7.0
h1 2.6
l2 1.4
h2 1.1
w1 1.2
Tensile strength N 116 N/mm
Renk Beige
Malzeme PEEK

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin