Menü Arama

Yivli Boru Ucu Tapaları PCR

Üretimde

Ribbed Pipe End Plugs are designed for securely sealing the ends of pipes and tubes. Featuring a push-in design, they plug is equipped with internal fins that provide a strong friction fit against the inside diameter of the connected pipe. This effectively prevents impurities from entering.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRILUPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
46 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Teknik özellikler D H Boru Çapı Satın Al
3,1187 TL - 4,8514 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/2"
31.4 mm
16,3763 TL - 18,1959 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
105.0 mm
35.0 mm
105.0 mm
5,1979 TL - 8,0856 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1"
32.5 mm
30.8 mm
33.7 mm
3,1187 TL - 4,8514 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.7 mm
31.4 mm
22.0 mm
29,0457 TL - 32,2731 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6"
167.0 mm
35.0 mm
168.3 mm
15,6382 TL - 17,3758 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
  • / 3
Dişli Boru Ucu Tapası 21.3 mm LDPE - PCR Yeşil

20749347

Fiyat Aralığı
4,8514 TL - 3,1187 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    31.4 mm
  • Teknik özellikler
    1/2"
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Dişli Boru Ucu Tapası 105.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20749620

Fiyat Aralığı
18,1959 TL - 16,3763 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    105.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Boru Çapı
    105.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Boru Ucu Tapası 33.7 mm LDPE - PCR Yeşil

20749408

Fiyat Aralığı
8,0856 TL - 5,1979 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    32.5 mm
  • H
    30.8 mm
  • Boru Çapı
    33.7 mm
  • Teknik özellikler
    1"
  • Renk
    Yeşil
Dişli Boru Ucu Tapası 22.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20749354

Fiyat Aralığı
4,8514 TL - 3,1187 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    21.7 mm
  • H
    31.4 mm
  • Boru Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Boru Ucu Tapası 168.3 mm LDPE - PCR Yeşil

20749699

Fiyat Aralığı
32,2731 TL - 29,0457 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    167.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Boru Çapı
    168.3 mm
  • Teknik özellikler
    6"
  • Renk
    Yeşil
Dişli Boru Ucu Tapası 92.4 mm LDPE - PCR Yeşil

20749613

Fiyat Aralığı
17,3758 TL - 15,6382 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    30.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000