Menü Arama

Yırtma Kulaklı Kapaklar

Stokta

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
77 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Diş Boyutu Renk h Diş Standardı Tip Satın Al
1,6402 TL - 4,0185 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
M12
Sarı
12.0 mm
Metrik
1
2,4918 TL - 6,105 TL 72000 Stokta
21.2 mm
1/2-19 in
Sarı
15.0 mm
GAS
1
2,3867 TL - 5,8474 TL 32000 Stokta
18.0 mm
M18
Sarı
18.0 mm
Metrik
1
2,7231 TL - 6,6716 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
M22
Sarı
22.0 mm
Metrik
1
2,1133 TL - 5,1777 TL 1440000 Stokta
26.2 mm
3/4 in
Mavi
16.0 mm
NPT
2
6,4767 TL - 6,4767 TL 2000 Stokta
17.6 mm
Doğal renk
14.5 mm
1
1,7979 TL - 4,4047 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.2 mm
11/16-16
Mavi
12.1 mm
JIC
2
2,1133 TL - 5,1777 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.4 mm
13/16-16 in
Doğal renk
14.2 mm
JIC
2
7,6859 TL - 18,8304 TL 304500 Stokta
47.9 mm
1-1/2 in
Mavi
21.6 mm
NPT
2
2,1133 TL - 5,1777 TL 5800 Stokta
20.4 mm
13/16-16
Mavi
14.2 mm
JIC
2
1,3352 TL - 3,2715 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.8 mm
1/8 in
Mavi
8.1 mm
NPT
2
3,701 TL - 9,0675 TL 839800 Stokta
36.4 mm
1-7/16-12
Mavi
19.1 mm
JIC
2
8,7057 TL - 21,329 TL 43320 Stokta
42.4 mm
1-11/16-12
Mavi
21.0 mm
JIC
2
16,1919 TL - 39,67 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.7 mm
2-1/2-12 in
Mavi
30.5 mm
JIC
2
1,9557 TL - 4,7913 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
7/16-20 in
Mavi
11.7 mm
JIC
2
1,8189 TL - 4,4564 TL 1105600 Stokta
26.2 mm
1/4 in
Mavi
12.5 mm
NPT
2
3,3645 TL - 8,2432 TL 2682800 Stokta
33.2 mm
1 in
Mavi
19.9 mm
NPT
2
2,4306 TL - 3,4026 TL 913900 Stokta
14.0 mm
9/16-18 in
Mavi
12.1 mm
JIC
2
1,8925 TL - 4,6368 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.8 mm
3/4-16 in
Mavi
14.2 mm
JIC
2
12,1964 TL - 29,8813 TL 120000 Stokta
59.4 mm
2 in BSP
Mavi
22.6 mm
NPT
2
  • / 4
Yırtma Uçlu Tapa 12.0 mm LDPE Sarı

10839

Fiyat Aralığı
4,0185 TL - 1,6402 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 21.2 mm LDPE Sarı

10308

Fiyat Aralığı
6,105 TL - 2,4918 TL

Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/2-19 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
Yırtma Uçlu Tapa 18.0 mm LDPE Sarı

10841

Fiyat Aralığı
5,8474 TL - 2,3867 TL

Stok Seviyeleri
32000 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M18
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 22.0 mm LDPE Sarı

10224

Fiyat Aralığı
6,6716 TL - 2,7231 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M22
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 26.24 mm LDPE Mavi

Y3/4A

Fiyat Aralığı
5,1777 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
1440000 Stokta
Özellikler
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 17.6 mm 14.5 mm LDPE Natural

040018000003

Fiyat Aralığı
6,4767 TL - 6,4767 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa 17.15 mm LDPE Mavi

TS7A

Fiyat Aralığı
4,4047 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    11/16-16
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 20.37 mm LDPE Doğal renk

TS9B

Fiyat Aralığı
5,1777 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    13/16-16 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 47.85 mm LDPE Mavi

Y1-1/2A

Fiyat Aralığı
18,8304 TL - 7,6859 TL

Stok Seviyeleri
304500 Stokta
Özellikler
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/2 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 20.37 mm LDPE Mavi

TS9A

Fiyat Aralığı
5,1777 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
5800 Stokta
Özellikler
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    13/16-16
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 9.8 mm LDPE Mavi

Y1/8A

Fiyat Aralığı
3,2715 TL - 1,3352 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Diş Boyutu
    1/8 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 36.37 mm LDPE Mavi

TS17A

Fiyat Aralığı
9,0675 TL - 3,701 TL

Stok Seviyeleri
839800 Stokta
Özellikler
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/16-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 42.37 mm LDPE Mavi

TS21A

Fiyat Aralığı
21,329 TL - 8,7057 TL

Stok Seviyeleri
43320 Stokta
Özellikler
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-11/16-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 63.27 mm LDPE Mavi

TS32A

Fiyat Aralığı
39,67 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Diş Boyutu
    2-1/2-12 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 11.0 mm LDPE Mavi

TS4A

Fiyat Aralığı
4,7913 TL - 1,9557 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Diş Boyutu
    7/16-20 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 13.49 mm LDPE Mavi

Y1/4A

Fiyat Aralığı
4,4564 TL - 1,8189 TL

Stok Seviyeleri
1105600 Stokta
Özellikler
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 33.15 mm LDPE Mavi

Y1A

Fiyat Aralığı
8,2432 TL - 3,3645 TL

Stok Seviyeleri
2682800 Stokta
Özellikler
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Diş Boyutu
    1 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 14.0 mm LDPE Mavi

TS6A

Fiyat Aralığı
3,4026 TL - 2,4306 TL

Stok Seviyeleri
913900 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    9/16-18 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 18.8 mm LDPE Mavi

TS8A

Fiyat Aralığı
4,6368 TL - 1,8925 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    3/4-16 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 59.41 mm LDPE Mavi

Y2A

Fiyat Aralığı
29,8813 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
120000 Stokta
Özellikler
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Diş Boyutu
    2 in BSP
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene