Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | Renk | h | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,229 TL - 5,461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Mavi
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,2184 TL - 5,4353 TL | 1210000 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Sarı
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 2,7863 TL - 6,8263 TL | 6969000 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Mavi
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,9019 TL - 7,1096 TL | 274400 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Mavi
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 2,7337 TL - 6,6976 TL | 338400 Stokta |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Mavi
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 3,4074 TL - 4,7704 TL | 105000 Stokta |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Mavi
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,1449 TL - 5,255 TL | 69000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Mavi
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 6,0982 TL - 14,9405 TL | 21060 Stokta |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Doğal renk
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,1658 TL - 5,3064 TL | 1269000 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Doğal renk
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,618 TL - 6,414 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,618 TL - 6,414 TL | 26600 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Sarı
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 3,0071 TL - 7,3673 TL | 729000 Stokta |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Sarı
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 2,3867 TL - 5,8474 TL | 200000 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 2,4918 TL - 6,105 TL | 252000 Stokta |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 1,6402 TL - 4,0185 TL | 38500 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 2,7231 TL - 6,6716 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Sarı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 2,9439 TL - 2,9439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.437 in
11.1 mm
|
Dişsiz
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin