Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | Renk | h | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4101 TL - 6,1742 TL | 1960 Stokta |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Mavi
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 3,8454 TL - 5,3836 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Mavi
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 2,1658 TL - 5,3064 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Mavi
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,618 TL - 6,414 TL | 270000 Stokta |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Mavi
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,229 TL - 5,461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Mavi
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 3,2594 TL - 7,9856 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Mavi
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 3,4074 TL - 4,7704 TL | 75000 Stokta |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Mavi
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,3026 TL - 5,6414 TL | 1206000 Stokta |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Mavi
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,1658 TL - 5,3064 TL | 729000 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Doğal renk
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,618 TL - 6,414 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 13,0375 TL - 31,9421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Mavi
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,7559 TL - 4,3018 TL | 76500 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Sarı
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 3,0071 TL - 7,3673 TL | 630000 Stokta |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Sarı
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 3,354 TL - 8,2173 TL | 2416 Stokta |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Mavi
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,965 TL - 2,965 TL | 20385 Stokta |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Doğal renk
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 7,0655 TL - 7,0655 TL | 286167 Stokta |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Doğal renk
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 7,0655 TL - 7,0655 TL | 3738 Stokta |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Doğal renk
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin