Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | Renk | h | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3867 TL - 5,8474 TL | 32000 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 2,7231 TL - 6,6716 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Sarı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 2,4918 TL - 6,105 TL | 72000 Stokta |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 1,6402 TL - 4,0185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 1,3458 TL - 3,2971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Mavi
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,8925 TL - 4,6368 TL | 27300 Stokta |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Doğal renk
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,4306 TL - 3,4026 TL | 913900 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Mavi
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,8189 TL - 4,4564 TL | 1235200 Stokta |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Mavi
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,5981 TL - 3,9154 TL | 1683000 Stokta |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Mavi
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,8925 TL - 4,6368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Mavi
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 3,3645 TL - 8,2432 TL | 2682800 Stokta |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Mavi
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 5,7617 TL - 14,1163 TL | 609960 Stokta |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Mavi
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 2,9439 TL - 2,9439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.437 in
11.1 mm
|
Dişsiz
|
1
|
||
| 12,1964 TL - 29,8813 TL | 120000 Stokta |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Mavi
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 3,5223 TL - 3,5223 TL | 210000 Stokta |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Doğal renk
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 12,722 TL - 12,722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Doğal renk
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 8,7057 TL - 21,329 TL | 410400 Stokta |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Doğal renk
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 16,1919 TL - 39,67 TL | 2360 Stokta |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Doğal renk
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 6,4767 TL - 6,4767 TL | 2000 Stokta |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Doğal renk
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 8,7057 TL - 21,329 TL | 43320 Stokta |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Mavi
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin