Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | Renk | h | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Doğal renk
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
|||
| 2360 Stokta |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Doğal renk
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
|||
| 2860000 Stokta |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Mavi
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
|||
| 847000 Stokta |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Mavi
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
|||
| 609960 Stokta |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Mavi
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Mavi
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
|||
| 156000 Stokta |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Mavi
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Mavi
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
|||
| 247000 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Mavi
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Mavi
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
|||
| 66500 Stokta |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Mavi
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
|||
| 5800 Stokta |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Mavi
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
|||
| 590000 Stokta |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Doğal renk
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
|||
| 138000 Stokta |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Doğal renk
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
|||
| 470250 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Mavi
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
|||
| 410400 Stokta |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Doğal renk
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
|||
| 43320 Stokta |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Mavi
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
|||
| 355680 Stokta |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
|||
| 104400 Stokta |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
|||
| 428450 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Mavi
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin