Menü Arama

Yırtma Kulaklı Kapaklar

Stokta

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
77 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Diş Boyutu Renk h Diş Standardı Tip Satın Al
8,7057 TL - 21,329 TL 43320 Stokta
42.4 mm
1-11/16-12 in
Mavi
21.0 mm
JIC
2
1,7979 TL - 4,4047 TL 590000 Stokta
17.2 mm
11/16-16
Doğal renk
12.1 mm
JIC
2
1,9557 TL - 4,7913 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
7/16-20 in
Mavi
11.7 mm
JIC
2
2,4306 TL - 3,4026 TL 52000 Stokta
14.0 mm
9/16-18
Doğal renk
12.1 mm
JIC
2
16,1919 TL - 39,67 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.7 mm
2-1/2-12 in
Mavi
30.5 mm
JIC
2
2,1133 TL - 5,1777 TL 1440000 Stokta
26.2 mm
3/4 in
Mavi
16.0 mm
NPT
2
3,2594 TL - 7,9856 TL 22000 Stokta
33.1 mm
1-5/16-12 in
Doğal renk
19.1 mm
JIC
2
6,0982 TL - 14,9405 TL 21060 Stokta
41.0 mm
1-5/8-12 in
Doğal renk
21.0 mm
JIC
2
4,4101 TL - 6,1742 TL 1960 Stokta
36.4 mm
1-7/16-12 in
Mavi
19.0 mm
JIC
1
2,1449 TL - 5,255 TL 57000 Stokta
14.0 mm
9/16-18 in
Mavi
12.1 mm
JIC
1
2,7863 TL - 6,8263 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
5/8-19 in
Sarı
18.5 mm
GAS
1
2,9019 TL - 7,1096 TL 424800 Stokta
25.0 mm
1" x 14
Mavi
16.5 mm
UNF Dişleri
1
1,6086 TL - 3,9411 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.5 mm
1/2-20
Mavi
11.7 mm
JIC
2
1,8295 TL - 4,4821 TL 247000 Stokta
9.3 mm
3/8-24
Mavi
11.1 mm
JIC
2
13,0375 TL - 31,9421 TL 46800 Stokta
47.5 mm
1-7/8-12 in
Doğal renk
24.1 mm
JIC
2
13,0375 TL - 31,9421 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.5 mm
1-7/8-12 in
Mavi
24.1 mm
JIC
2
7,0655 TL - 7,0655 TL 3738 Stokta
21.1 mm
Doğal renk
14.9 mm
1
5,7617 TL - 14,1163 TL 609960 Stokta
41.7 mm
1-1/4 in
Mavi
21.3 mm
NPT
2
1,3458 TL - 3,2971 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.9 mm
3/8 in
Mavi
12.5 mm
NPT
2
2,965 TL - 2,965 TL 20385 Stokta
13.1 mm
Doğal renk
13.4 mm
1
  • / 4
Yırtma Uçlu Tapa 42.37 mm LDPE Mavi

TS21A

Fiyat Aralığı
21,329 TL - 8,7057 TL

Stok Seviyeleri
43320 Stokta
Özellikler
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-11/16-12 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 17.15 mm LDPE Doğal renk

TS7B

Fiyat Aralığı
4,4047 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
590000 Stokta
Özellikler
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    11/16-16
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 11.0 mm LDPE Mavi

TS4A

Fiyat Aralığı
4,7913 TL - 1,9557 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Diş Boyutu
    7/16-20 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Yırtma Uçlu Tapa 14.0 mm LDPE Doğal renk

TS6B

Fiyat Aralığı
3,4026 TL - 2,4306 TL

Stok Seviyeleri
52000 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    9/16-18
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 63.27 mm LDPE Mavi

TS32A

Fiyat Aralığı
39,67 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Diş Boyutu
    2-1/2-12 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 26.24 mm LDPE Mavi

Y3/4A

Fiyat Aralığı
5,1777 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
1440000 Stokta
Özellikler
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 33.07 mm LDPE Doğal renk

TS16B

Fiyat Aralığı
7,9856 TL - 3,2594 TL

Stok Seviyeleri
22000 Stokta
Özellikler
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-5/16-12 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 41.02 mm LDPE Doğal renk

TS20B

Fiyat Aralığı
14,9405 TL - 6,0982 TL

Stok Seviyeleri
21060 Stokta
Özellikler
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-5/8-12 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 36.4 mm LDPE Mavi

16249

Fiyat Aralığı
6,1742 TL - 4,4101 TL

Stok Seviyeleri
1960 Stokta
Özellikler
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/16-12 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 14.0 mm LDPE Mavi

18306

Fiyat Aralığı
5,255 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
57000 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    9/16-18 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 23.0 mm LDPE Sarı

12373

Fiyat Aralığı
6,8263 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Diş Boyutu
    5/8-19 in
  • Diş Standardı
    GAS
  • Diş Standardı
    BSP
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 25.0 mm LDPE Blue

16247

Fiyat Aralığı
7,1096 TL - 2,9019 TL

Stok Seviyeleri
424800 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    1" x 14
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa 12.45 mm LDPE Mavi

TS5A

Fiyat Aralığı
3,9411 TL - 1,6086 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/2-20
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 9.25 mm LDPE Mavi

TS3A

Fiyat Aralığı
4,4821 TL - 1,8295 TL

Stok Seviyeleri
247000 Stokta
Özellikler
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Diş Boyutu
    3/8-24
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 47.52 mm LDPE Doğal renk

TS24B

Fiyat Aralığı
31,9421 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
46800 Stokta
Özellikler
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/8-12 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 47.52 mm LDPE Mavi

TS24A

Fiyat Aralığı
31,9421 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/8-12 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 21.1 mm 14.9 mm LDPE Natural

040020700003

Fiyat Aralığı
7,0655 TL - 7,0655 TL

Stok Seviyeleri
3738 Stokta
Özellikler
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 41.73 mm LDPE Mavi

Y1-1/4A

Fiyat Aralığı
14,1163 TL - 5,7617 TL

Stok Seviyeleri
609960 Stokta
Özellikler
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/4 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 16.89 mm LDPE Mavi

Y3/8A

Fiyat Aralığı
3,2971 TL - 1,3458 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Diş Boyutu
    3/8 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 13.1 mm 13.4 mm LDPE Natural

040013000003

Fiyat Aralığı
2,965 TL - 2,965 TL

Stok Seviyeleri
20385 Stokta
Özellikler
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1