Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | Renk | h | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6402 TL - 4,0185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 2,4918 TL - 6,105 TL | 72000 Stokta |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 2,3867 TL - 5,8474 TL | 32000 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 2,7231 TL - 6,6716 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Sarı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 2,1133 TL - 5,1777 TL | 1440000 Stokta |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Mavi
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 6,4767 TL - 6,4767 TL | 2000 Stokta |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Doğal renk
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 1,7979 TL - 4,4047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Mavi
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,1133 TL - 5,1777 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Doğal renk
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 7,6859 TL - 18,8304 TL | 304500 Stokta |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Mavi
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 2,1133 TL - 5,1777 TL | 5800 Stokta |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Mavi
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,3352 TL - 3,2715 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Mavi
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 3,701 TL - 9,0675 TL | 839800 Stokta |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Mavi
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 8,7057 TL - 21,329 TL | 43320 Stokta |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Mavi
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 16,1919 TL - 39,67 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Mavi
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,9557 TL - 4,7913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Mavi
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,8189 TL - 4,4564 TL | 1105600 Stokta |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Mavi
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 3,3645 TL - 8,2432 TL | 2682800 Stokta |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Mavi
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 2,4306 TL - 3,4026 TL | 913900 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Mavi
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,8925 TL - 4,6368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Mavi
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 12,1964 TL - 29,8813 TL | 120000 Stokta |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Mavi
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin