Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | Renk | h | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,7057 TL - 21,329 TL | 43320 Stokta |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Mavi
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,7979 TL - 4,4047 TL | 590000 Stokta |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Doğal renk
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,9557 TL - 4,7913 TL | 428450 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Mavi
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,4306 TL - 3,4026 TL | 52000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Doğal renk
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 16,1919 TL - 39,67 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Mavi
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,1133 TL - 5,1777 TL | 1440000 Stokta |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Mavi
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
1
|
||
| 3,2594 TL - 7,9856 TL | 20900 Stokta |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 6,0982 TL - 14,9405 TL | 21060 Stokta |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Doğal renk
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 4,4101 TL - 6,1742 TL | 1960 Stokta |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Mavi
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,1449 TL - 5,255 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Mavi
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,7863 TL - 6,8263 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Sarı
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 2,9019 TL - 7,1096 TL | 424800 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Mavi
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 1,6086 TL - 3,9411 TL | 470250 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Mavi
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,8295 TL - 4,4821 TL | 247000 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Mavi
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 13,0375 TL - 31,9421 TL | 46800 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Doğal renk
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 13,0375 TL - 31,9421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Mavi
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 7,0655 TL - 7,0655 TL | 3738 Stokta |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Doğal renk
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 5,7617 TL - 14,1163 TL | 609960 Stokta |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Mavi
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
1
|
||
| 1,3458 TL - 3,2971 TL | 73150 Stokta |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Mavi
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
1
|
||
| 2,965 TL - 2,965 TL | 20385 Stokta |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Doğal renk
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin