Menü Arama

Yırtma Kulaklı Kapaklar

Stokta

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
77 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Diş Boyutu Renk h Diş Standardı Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
M12
Sarı
12.0 mm
Metrik
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
M22
Sarı
22.0 mm
Metrik
1
32000 Stokta
18.0 mm
M18
Sarı
18.0 mm
Metrik
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.8 mm
3/4” x 16
Mavi
14.2 mm
UNF Dişleri
1
1269000 Stokta
22.2 mm
7/8-14
Doğal renk
16.5 mm
JIC
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.5 mm
M16
Sarı
16.5 mm
Metrik
1
30400 Stokta
20.0 mm
M20
Sarı
20.0 mm
Metrik
1
424800 Stokta
25.0 mm
1" x 14
Mavi
16.5 mm
UNF Dişleri
1
2416 Stokta
26.7 mm
1-1/16-12 in
Mavi
19.0 mm
JIC
1
75000 Stokta
29.8 mm
1-3/16-12 in
Mavi
19.0 mm
JIC
1
338400 Stokta
20.4 mm
13/16-16 in
Mavi
14.2 mm
JIC
1
6969000 Stokta
22.0 mm
7/8-14 in
Mavi
16.5 mm
JIC
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.1 mm
15⁄16” x 12
Mavi
19.0 mm
UNF Dişleri
1
110000 Stokta
33.1 mm
1-5/16-12 in
Doğal renk
19.1 mm
JIC
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.8 mm
1-1/16-12 in
Doğal renk
19.1 mm
JIC
2
54000 Stokta
13.0 mm
1/4-19 in
Sarı
11.0 mm
GAS
1
1206000 Stokta
17.1 mm
11/16-16 in
Mavi
12.1 mm
JIC
1
27000 Stokta
34.0 mm
#1-11 in
Sarı
18.0 mm
GAS
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
5/8-19 in
Sarı
18.5 mm
GAS
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
M14
Sarı
14.1 mm
Metrik
1
  • / 4
Yırtma Uçlu Tapa 12.0 mm LDPE Sarı

10839


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 22.0 mm LDPE Sarı

10224


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M22
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 18.0 mm LDPE Sarı

10841


Stok Seviyeleri
32000 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M18
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 18.8 mm LDPE Blue

10349


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    3/4” x 16
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa 22.17 mm LDPE Doğal renk

TS10B


Stok Seviyeleri
1269000 Stokta
Özellikler
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    7/8-14
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 16.0 mm LDPE Sarı

10080


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 20.0 mm LDPE Sarı

10842


Stok Seviyeleri
30400 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 25.0 mm LDPE Blue

16247


Stok Seviyeleri
424800 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    1" x 14
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 26.7 mm LDPE Mavi

110002


Stok Seviyeleri
2416 Stokta
Özellikler
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/16-12 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 29.8 mm LDPE Mavi

16248


Stok Seviyeleri
75000 Stokta
Özellikler
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-3/16-12 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 20.4 mm LDPE Mavi

16246


Stok Seviyeleri
338400 Stokta
Özellikler
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    13/16-16 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 22.0 mm LDPE Mavi

10702


Stok Seviyeleri
6969000 Stokta
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    7/8-14 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 33.1 mm LDPE Blue

18311


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    15⁄16” x 12
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa 33.07 mm LDPE Doğal renk

TS16B


Stok Seviyeleri
110000 Stokta
Özellikler
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-5/16-12 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 26.75 mm LDPE Doğal renk

TS12B


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/16-12 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 13.0 mm LDPE Sarı

10351


Stok Seviyeleri
54000 Stokta
Özellikler
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/4-19 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 17.1 mm LDPE Mavi

16245


Stok Seviyeleri
1206000 Stokta
Özellikler
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    11/16-16 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 34.0 mm LDPE Sarı

12376


Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    #1-11 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 23.0 mm LDPE Sarı

12373


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Diş Boyutu
    5/8-19 in
  • Diş Standardı
    GAS
  • Diş Standardı
    BSP
Yırtma Uçlu Tapa 14.0 mm LDPE Sarı

10840


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Diş Boyutu
    M14
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene