Menü Arama

Yırtma Kulaklı Kapaklar

Stokta

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
77 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Diş Boyutu Renk h Diş Standardı Tip Satın Al
7,0655 TL - 7,0655 TL 3738 Stokta
21.1 mm
Doğal renk
14.9 mm
1
7,0655 TL - 7,0655 TL 286167 Stokta
21.5 mm
Doğal renk
14.9 mm
1
1,3458 TL - 3,2971 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.9 mm
3/8 in
Mavi
12.5 mm
NPT
2
3,0071 TL - 7,3673 TL 729000 Stokta
26.3 mm
3/4-19 in
Sarı
23.8 mm
GAS
1
1,9031 TL - 4,6624 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
1/4-19 in
Sarı
11.0 mm
GAS
1
7,6859 TL - 18,8304 TL 328000 Stokta
47.9 mm
1-1/2 in
Mavi
21.6 mm
NPT
2
2,1133 TL - 5,1777 TL 1334000 Stokta
26.2 mm
3/4 in
Mavi
16.0 mm
NPT
2
1,3352 TL - 3,2715 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.8 mm
1/8 in
Mavi
8.1 mm
NPT
2
12,1964 TL - 29,8813 TL 132000 Stokta
59.4 mm
2 in
Mavi
22.6 mm
NPT
2
6,4767 TL - 6,4767 TL 2000 Stokta
17.6 mm
Doğal renk
14.5 mm
1
3,3645 TL - 8,2432 TL 1744000 Stokta
33.2 mm
1 in
Mavi
19.9 mm
NPT
2
2,965 TL - 2,965 TL 20385 Stokta
13.1 mm
Doğal renk
13.4 mm
1
3,5223 TL - 3,5223 TL 210000 Stokta
16.8 mm
Doğal renk
14.7 mm
1
12,722 TL - 12,722 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.4 mm
Doğal renk
22.8 mm
1
1,5981 TL - 3,9154 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.8 mm
1/2 in
Mavi
16.3 mm
NPT
2
5,7617 TL - 14,1163 TL 257140 Stokta
41.7 mm
1-1/4 in
Mavi
21.3 mm
NPT
2
1,8189 TL - 4,4564 TL 4000 Stokta
26.2 mm
1/4 in
Mavi
12.5 mm
NPT
2
1,8925 TL - 4,6368 TL 7350 Stokta
18.8 mm
3/4-16 in
Mavi
14.2 mm
JIC
2
4,5841 TL - 11,2312 TL 117000 Stokta
34.0 mm
#1-11 in
Sarı
18.0 mm
GAS
1
2,7863 TL - 6,8263 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
5/8-19 in
Sarı
18.5 mm
GAS
1
  • / 4
Yırtma Uçlu Tapa 21.1 mm 14.9 mm LDPE Natural

040020700003

Fiyat Aralığı
7,0655 TL - 7,0655 TL

Stok Seviyeleri
3738 Stokta
Özellikler
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa 21.5 mm 14.9 mm LDPE Natural

040021300003

Fiyat Aralığı
7,0655 TL - 7,0655 TL

Stok Seviyeleri
286167 Stokta
Özellikler
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 16.89 mm LDPE Mavi

Y3/8A

Fiyat Aralığı
3,2971 TL - 1,3458 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Diş Boyutu
    3/8 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 26.3 mm LDPE Sarı

10701

Fiyat Aralığı
7,3673 TL - 3,0071 TL

Stok Seviyeleri
729000 Stokta
Özellikler
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Diş Boyutu
    3/4-19 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 13.0 mm LDPE Sarı

10351

Fiyat Aralığı
4,6624 TL - 1,9031 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/4-19 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 47.85 mm LDPE Mavi

Y1-1/2A

Fiyat Aralığı
18,8304 TL - 7,6859 TL

Stok Seviyeleri
328000 Stokta
Özellikler
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/2 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 26.24 mm LDPE Mavi

Y3/4A

Fiyat Aralığı
5,1777 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
1334000 Stokta
Özellikler
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 9.8 mm LDPE Mavi

Y1/8A

Fiyat Aralığı
3,2715 TL - 1,3352 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Diş Boyutu
    1/8 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 59.41 mm LDPE Mavi

Y2A

Fiyat Aralığı
29,8813 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
132000 Stokta
Özellikler
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Diş Boyutu
    2 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 17.6 mm 14.5 mm LDPE Natural

040018000003

Fiyat Aralığı
6,4767 TL - 6,4767 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 33.15 mm LDPE Mavi

Y1A

Fiyat Aralığı
8,2432 TL - 3,3645 TL

Stok Seviyeleri
1744000 Stokta
Özellikler
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Diş Boyutu
    1 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 13.1 mm 13.4 mm LDPE Natural

040013000003

Fiyat Aralığı
2,965 TL - 2,965 TL

Stok Seviyeleri
20385 Stokta
Özellikler
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa 16.8 mm 14.7 mm LDPE Natural

040017000003

Fiyat Aralığı
3,5223 TL - 3,5223 TL

Stok Seviyeleri
210000 Stokta
Özellikler
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa 33.4 mm 20.0 mm LDPE Natural

040034300003

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 20.75 mm LDPE Mavi

Y1/2A

Fiyat Aralığı
3,9154 TL - 1,5981 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Diş Boyutu
    1/2 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 41.73 mm LDPE Mavi

Y1-1/4A

Fiyat Aralığı
14,1163 TL - 5,7617 TL

Stok Seviyeleri
257140 Stokta
Özellikler
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/4 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 13.49 mm LDPE Mavi

Y1/4A

Fiyat Aralığı
4,4564 TL - 1,8189 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 18.8 mm LDPE Mavi

TS8A

Fiyat Aralığı
4,6368 TL - 1,8925 TL

Stok Seviyeleri
7350 Stokta
Özellikler
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    3/4-16 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 34.0 mm LDPE Sarı

12376

Fiyat Aralığı
11,2312 TL - 4,5841 TL

Stok Seviyeleri
117000 Stokta
Özellikler
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    #1-11 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 23.0 mm LDPE Sarı

12373

Fiyat Aralığı
6,8263 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Diş Boyutu
    5/8-19 in
  • Diş Standardı
    GAS
  • Diş Standardı
    BSP