Menü Arama

Yırtma Kulaklı Kapaklar

Stokta

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
77 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Diş Boyutu Renk h Diş Standardı Tip Satın Al
3,701 TL - 9,0675 TL 839800 Stokta
36.4 mm
1-7/16-12
Mavi
19.1 mm
JIC
2
2,1133 TL - 5,1777 TL 5800 Stokta
20.4 mm
13/16-16
Mavi
14.2 mm
JIC
2
2,1133 TL - 5,1777 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.4 mm
13/16-16 in
Doğal renk
14.2 mm
JIC
2
7,6859 TL - 18,8304 TL 320000 Stokta
47.9 mm
1-1/2 in
Mavi
21.6 mm
NPT
2
2,1133 TL - 5,1777 TL 1968000 Stokta
26.2 mm
3/4 in
Mavi
16.0 mm
NPT
2
6,4767 TL - 6,4767 TL 2000 Stokta
17.6 mm
Doğal renk
14.5 mm
1
1,9031 TL - 4,6624 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
1/4-19 in
Sarı
11.0 mm
GAS
1
4,5841 TL - 11,2312 TL 105300 Stokta
34.0 mm
#1-11 in
Sarı
18.0 mm
GAS
1
2,1658 TL - 5,3064 TL 1269000 Stokta
22.2 mm
7/8-14
Doğal renk
16.5 mm
JIC
2
2,618 TL - 6,414 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.8 mm
1-1/16-12 in
Doğal renk
19.1 mm
JIC
2
3,4074 TL - 4,7704 TL 105000 Stokta
29.8 mm
1-3/16-12 in
Mavi
19.0 mm
JIC
1
3,9428 TL - 9,6598 TL 30000 Stokta
29.5 mm
7/8-19 in
Sarı
25.0 mm
GAS
1
2,229 TL - 5,461 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.5 mm
5/8-18 in
Mavi
12.1 mm
JIC
1
2,4287 TL - 5,9504 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.8 mm
3/4” x 16
Mavi
14.2 mm
UNF Dişleri
1
3,354 TL - 8,2173 TL 2416 Stokta
26.7 mm
1-1/16-12 in
Mavi
19.0 mm
JIC
1
2,618 TL - 6,414 TL 29400 Stokta
20.0 mm
M20
Sarı
20.0 mm
Metrik
1
2,9019 TL - 7,1096 TL 274400 Stokta
25.0 mm
1" x 14
Mavi
16.5 mm
UNF Dişleri
1
3,2594 TL - 7,9856 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.1 mm
1-5/16-12 in
Doğal renk
19.1 mm
JIC
2
6,0982 TL - 14,9405 TL 21060 Stokta
41.0 mm
1-5/8-12
Doğal renk
21.0 mm
JIC
2
2,7863 TL - 6,8263 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
5/8-19 in
Sarı
18.5 mm
GAS
1
  • / 4
Yırtma Uçlu Tapa 36.37 mm LDPE Mavi

TS17A

Fiyat Aralığı
9,0675 TL - 3,701 TL

Stok Seviyeleri
839800 Stokta
Özellikler
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/16-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 20.37 mm LDPE Mavi

TS9A

Fiyat Aralığı
5,1777 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
5800 Stokta
Özellikler
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    13/16-16
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 20.37 mm LDPE Doğal renk

TS9B

Fiyat Aralığı
5,1777 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    13/16-16 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 47.85 mm LDPE Mavi

Y1-1/2A

Fiyat Aralığı
18,8304 TL - 7,6859 TL

Stok Seviyeleri
320000 Stokta
Özellikler
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/2 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 26.24 mm LDPE Mavi

Y3/4A

Fiyat Aralığı
5,1777 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
1968000 Stokta
Özellikler
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 17.6 mm 14.5 mm LDPE Natural

040018000003

Fiyat Aralığı
6,4767 TL - 6,4767 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 13.0 mm LDPE Sarı

10351

Fiyat Aralığı
4,6624 TL - 1,9031 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/4-19 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 34.0 mm LDPE Sarı

12376

Fiyat Aralığı
11,2312 TL - 4,5841 TL

Stok Seviyeleri
105300 Stokta
Özellikler
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    #1-11 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
Yırtma Uçlu Tapa 22.17 mm LDPE Doğal renk

TS10B

Fiyat Aralığı
5,3064 TL - 2,1658 TL

Stok Seviyeleri
1269000 Stokta
Özellikler
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    7/8-14
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 26.75 mm LDPE Doğal renk

TS12B

Fiyat Aralığı
6,414 TL - 2,618 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/16-12 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 29.8 mm LDPE Mavi

16248

Fiyat Aralığı
4,7704 TL - 3,4074 TL

Stok Seviyeleri
105000 Stokta
Özellikler
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-3/16-12 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 29.5 mm LDPE Sarı

12375

Fiyat Aralığı
9,6598 TL - 3,9428 TL

Stok Seviyeleri
30000 Stokta
Özellikler
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    7/8-19 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 15.5 mm LDPE Mavi

10348

Fiyat Aralığı
5,461 TL - 2,229 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    5/8-18 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 18.8 mm LDPE Blue

10349

Fiyat Aralığı
5,9504 TL - 2,4287 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    3/4” x 16
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 26.7 mm LDPE Mavi

110002

Fiyat Aralığı
8,2173 TL - 3,354 TL

Stok Seviyeleri
2416 Stokta
Özellikler
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/16-12 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Yırtma Uçlu Tapa 20.0 mm LDPE Sarı

10842

Fiyat Aralığı
6,414 TL - 2,618 TL

Stok Seviyeleri
29400 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 25.0 mm LDPE Blue

16247

Fiyat Aralığı
7,1096 TL - 2,9019 TL

Stok Seviyeleri
274400 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    1" x 14
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa 33.07 mm LDPE Doğal renk

TS16B

Fiyat Aralığı
7,9856 TL - 3,2594 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-5/16-12 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 41.02 mm LDPE Doğal renk

TS20B

Fiyat Aralığı
14,9405 TL - 6,0982 TL

Stok Seviyeleri
21060 Stokta
Özellikler
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-5/8-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 23.0 mm LDPE Sarı

12373

Fiyat Aralığı
6,8263 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Diş Boyutu
    5/8-19 in
  • Diş Standardı
    GAS
  • Diş Standardı
    BSP