Menü Arama

Yırtma Kulaklı Kapaklar

Stokta

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
77 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Diş Boyutu Renk h Diş Standardı Tip Satın Al
7,0655 TL - 7,0655 TL 286167 Stokta
21.5 mm
Doğal renk
14.9 mm
1
1,3352 TL - 3,2715 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.8 mm
1/8 in
Mavi
8.1 mm
NPT
2
12,1964 TL - 29,8813 TL 10800 Stokta
59.4 mm
2 in
Mavi
22.6 mm
NPT
2
3,5223 TL - 3,5223 TL 210000 Stokta
16.8 mm
Doğal renk
14.7 mm
1
12,722 TL - 12,722 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.4 mm
Doğal renk
22.8 mm
1
6,4767 TL - 6,4767 TL 2000 Stokta
17.6 mm
Doğal renk
14.5 mm
1
1,8925 TL - 4,6368 TL 27300 Stokta
18.8 mm
3/4-16
Doğal renk
14.2 mm
JIC
2
2,4306 TL - 3,4026 TL 913900 Stokta
14.0 mm
9/16-18 in
Mavi
12.1 mm
JIC
2
1,8189 TL - 4,4564 TL 1235200 Stokta
26.2 mm
1/4 in
Mavi
12.5 mm
NPT
2
1,5981 TL - 3,9154 TL 1683000 Stokta
20.8 mm
1/2 in
Mavi
16.3 mm
NPT
2
1,8925 TL - 4,6368 TL 422450 Stokta
18.8 mm
3/4-16 in
Mavi
14.2 mm
JIC
2
3,3645 TL - 8,2432 TL 2682800 Stokta
33.2 mm
1 in
Mavi
19.9 mm
NPT
2
1,9031 TL - 4,6624 TL 54000 Stokta
13.0 mm
1/4-19 in
Sarı
11.0 mm
GAS
1
4,5841 TL - 11,2312 TL 27000 Stokta
34.0 mm
#1-11 in
Sarı
18.0 mm
GAS
1
2,4287 TL - 5,9504 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.8 mm
3/4” x 16
Mavi
14.2 mm
UNF Dişleri
1
3,354 TL - 8,2173 TL 2416 Stokta
26.7 mm
1-1/16-12 in
Mavi
19.0 mm
JIC
1
2,9439 TL - 2,9439 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.8 mm
Non Threaded
Siyah
11.1 mm
Dişsiz
1
  • / 4
Yırtma Uçlu Tapa 21.5 mm 14.9 mm LDPE Natural

040021300003

Fiyat Aralığı
7,0655 TL - 7,0655 TL

Stok Seviyeleri
286167 Stokta
Özellikler
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 9.8 mm LDPE Mavi

Y1/8A

Fiyat Aralığı
3,2715 TL - 1,3352 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Diş Boyutu
    1/8 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 59.41 mm LDPE Mavi

Y2A

Fiyat Aralığı
29,8813 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
10800 Stokta
Özellikler
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Diş Boyutu
    2 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 16.8 mm 14.7 mm LDPE Natural

040017000003

Fiyat Aralığı
3,5223 TL - 3,5223 TL

Stok Seviyeleri
210000 Stokta
Özellikler
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa 33.4 mm 20.0 mm LDPE Natural

040034300003

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa 17.6 mm 14.5 mm LDPE Natural

040018000003

Fiyat Aralığı
6,4767 TL - 6,4767 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa 18.8 mm LDPE Doğal renk

TS8B

Fiyat Aralığı
4,6368 TL - 1,8925 TL

Stok Seviyeleri
27300 Stokta
Özellikler
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    3/4-16
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 14.0 mm LDPE Mavi

TS6A

Fiyat Aralığı
3,4026 TL - 2,4306 TL

Stok Seviyeleri
913900 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    9/16-18 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 13.49 mm LDPE Mavi

Y1/4A

Fiyat Aralığı
4,4564 TL - 1,8189 TL

Stok Seviyeleri
1235200 Stokta
Özellikler
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 20.75 mm LDPE Mavi

Y1/2A

Fiyat Aralığı
3,9154 TL - 1,5981 TL

Stok Seviyeleri
1683000 Stokta
Özellikler
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Diş Boyutu
    1/2 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 18.8 mm LDPE Mavi

TS8A

Fiyat Aralığı
4,6368 TL - 1,8925 TL

Stok Seviyeleri
422450 Stokta
Özellikler
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    3/4-16 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 33.15 mm LDPE Mavi

Y1A

Fiyat Aralığı
8,2432 TL - 3,3645 TL

Stok Seviyeleri
2682800 Stokta
Özellikler
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Diş Boyutu
    1 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 13.0 mm LDPE Sarı

10351

Fiyat Aralığı
4,6624 TL - 1,9031 TL

Stok Seviyeleri
54000 Stokta
Özellikler
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/4-19 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 34.0 mm LDPE Sarı

12376

Fiyat Aralığı
11,2312 TL - 4,5841 TL

Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    #1-11 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 18.8 mm LDPE Blue

10349

Fiyat Aralığı
5,9504 TL - 2,4287 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    3/4” x 16
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 26.7 mm LDPE Mavi

110002

Fiyat Aralığı
8,2173 TL - 3,354 TL

Stok Seviyeleri
2416 Stokta
Özellikler
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/16-12 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Yırtma Uçlu Tapa 9.8 mm 4.3 mm LDPE Black

040010000003

Fiyat Aralığı
2,9439 TL - 2,9439 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
  • Diş Standardı
    Dişsiz
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene