Menü Arama

Yaylı Geçmeli Sürgü 3.2 mm 4.1 mm (PT) Black

Siyah Naylondan mamul yaylı mandal, ideal bir pano bağlantı elemanıdır ve birçok farklı panel derinliğine ve montaj deliğine uyar.
Ürün kodu:

551661

44400 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 9,4725 TL
1000 - 4999 6,766 TL
5000 + 5,7049 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

947,25 TL

100 x 9,4725 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Siyah
Uyumlu Panolar Standart
Bağlantı Biçimi Snap Fit
Tam Malzeme Polyamide
Perçin Tipi Çeyrek Tur
Tip 2
Panel Kalınlığı 6.0 mm
Taban Derinliği 12.0 mm
Kafa Çapı 8.5 mm
Price per piece incl VAT 6.3458 TRY
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin