Yaylı Tapalar, bileşenlere takıp çıkarmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Parçayı kir, toz ve partikül girişine karşı korur.
Kolayca takılıp çıkarılır. Bir kez yerine oturtulduktan sonra tek bir döndürme hareketiyle güvenli ve sıkı bir şekilde yerleşir. Tepedeki merkezi kulak, sıkıştırırken veya çıkarırken sıkı kavrama sağlar.Bu ürünler Metrik, BSP, UNF ve JIC dişli hidrolik bağlantı elemanları için uygundur.
Parçalar çeşitli diş boyutlarına ve stillerine uygundur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Kırmızı, Sarı, Mavi Seri Kodu: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | d | h | D | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4194 TL - 3,4775 TL | 172 Stokta |
Without Lugs
|
Kırmızı
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
|
||
| 4,7103 TL - 11,5404 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4
|
Sarı
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 7,2652 TL - 17,7999 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1-3/16
|
Sarı
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 1,7979 TL - 4,4047 TL | 119000 Stokta |
9/16 in x 18 UNF/JIC
|
Mavi
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| 14,9301 TL - 36,5788 TL | 190000 Stokta |
1-5/8
|
Sarı
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 2,7652 TL - 6,7747 TL | 319000 Stokta |
13/16
|
Sarı
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 2,4287 TL - 5,9504 TL | 102000 Stokta |
5/8
|
Sarı
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 5,2465 TL - 12,8541 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7/16 in
|
Sarı
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 2,2711 TL - 5,564 TL | 24000 Stokta |
7/8 in x 14 UNF/JIC
|
Mavi
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
| 2,5865 TL - 6,3369 TL | 29750 Stokta |
Without Lugs
|
Kırmızı
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 19,3461 TL - 47,398 TL | 31360 Stokta |
1-7/8
|
Sarı
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 2,7126 TL - 6,6459 TL | 9600 Stokta |
3/4
|
Sarı
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 5,0468 TL - 12,3647 TL | 191400 Stokta |
3/8
|
Sarı
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 2,9439 TL - 7,2126 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7/8
|
Sarı
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 2,9755 TL - 7,29 TL | 156400 Stokta |
1 in x 14 UNF/JIC
|
Mavi
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 5,2676 TL - 12,9056 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.000 in
|
Sarı
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 3,354 TL - 8,2173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
|
Mavi
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
|
||
| 5,0784 TL - 12,442 TL | 28800 Stokta |
Without Lugs
|
Kırmızı
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 1,7138 TL - 4,1988 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2 in x 20 UNF/JIC
|
Mavi
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin