Yaylı Tapalar, bileşenlere takıp çıkarmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Parçayı kir, toz ve partikül girişine karşı korur.
Kolayca takılıp çıkarılır. Bir kez yerine oturtulduktan sonra tek bir döndürme hareketiyle güvenli ve sıkı bir şekilde yerleşir. Tepedeki merkezi kulak, sıkıştırırken veya çıkarırken sıkı kavrama sağlar.Bu ürünler Metrik, BSP, UNF ve JIC dişli hidrolik bağlantı elemanları için uygundur.
Parçalar çeşitli diş boyutlarına ve stillerine uygundur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Kırmızı, Sarı, Mavi Seri Kodu: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | d | h | D | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7138 TL - 4,1988 TL | 17000 Stokta |
7/16 in x 20 UNF/JIC
|
Mavi
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
|
||
| 1,4194 TL - 3,4775 TL | 172 Stokta |
Without Lugs
|
Kırmızı
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
|
||
| 2,597 TL - 6,3627 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11/16
|
Sarı
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 3,3751 TL - 8,2688 TL | 243000 Stokta |
9/16
|
Sarı
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 9,2209 TL - 22,5912 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1-5/16
|
Sarı
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 7,7279 TL - 18,9334 TL | 23800 Stokta |
1-1/4
|
Sarı
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 2,8762 TL - 4,0265 TL | 779000 Stokta |
1/2
|
Sarı
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 4,889 TL - 11,9783 TL | 1440000 Stokta |
5/16 in
|
Sarı
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 2,9439 TL - 7,2126 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7/8
|
Sarı
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 5,2676 TL - 12,9056 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.000 in
|
Sarı
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 2,9755 TL - 7,29 TL | 156400 Stokta |
1 in x 14 UNF/JIC
|
Mavi
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 2,5865 TL - 6,3369 TL | 29750 Stokta |
Without Lugs
|
Kırmızı
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 5,0468 TL - 12,3647 TL | 191400 Stokta |
3/8
|
Sarı
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 14,9301 TL - 36,5788 TL | 190000 Stokta |
1-5/8
|
Sarı
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 2,7652 TL - 6,7747 TL | 319000 Stokta |
13/16
|
Sarı
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 5,2465 TL - 12,8541 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7/16 in
|
Sarı
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 3,354 TL - 8,2173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
|
Mavi
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
|
||
| 19,3461 TL - 47,398 TL | 31360 Stokta |
1-7/8
|
Sarı
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 5,6986 TL - 13,9617 TL | 126900 Stokta |
1-1/16-12
|
Sarı
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 2,4287 TL - 5,9504 TL | 102000 Stokta |
5/8
|
Sarı
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin