Menü Arama

Yaylı Tapalar

Stokta

Yaylı Tapalar, bileşenlere takıp çıkarmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Parçayı kir, toz ve partikül girişine karşı korur.

Kolayca takılıp çıkarılır. Bir kez yerine oturtulduktan sonra tek bir döndürme hareketiyle güvenli ve sıkı bir şekilde yerleşir. Tepedeki merkezi kulak, sıkıştırırken veya çıkarırken sıkı kavrama sağlar.Bu ürünler Metrik, BSP, UNF ve JIC dişli hidrolik bağlantı elemanları için uygundur.

Parçalar çeşitli diş boyutlarına ve stillerine uygundur.

  • Kolayca takılıp çıkarılır. Bir kez yerine oturtulduktan sonra tek bir döndürme hareketiyle güvenli ve sıkı bir şekilde yerleşir.
  • Tepedeki merkezi kulak, sıkıştırırken veya çıkarırken sıkı kavrama sağlar.
  • Metrik, BSP ve UNF dişler için uygundur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Kırmızı, Sarı, Mavi Seri Kodu: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
59 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk d h D Diş Standardı Tip Satın Al
2,9439 TL - 7,2126 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7/8
Sarı
20.3 mm
7.4 mm
UNF Dişleri
1
2,9755 TL - 7,29 TL 156400 Stokta
1 in x 14 UNF/JIC
Mavi
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
5,2676 TL - 12,9056 TL 507150 Stokta
1.000 in
Sarı
23.4 mm
7.4 mm
UNF Dişleri
1
14,9301 TL - 36,5788 TL 190000 Stokta
1-5/8
Sarı
38.7 mm
11.7 mm
UNF Dişleri
1
5,0468 TL - 12,3647 TL 191400 Stokta
3/8
Sarı
8.2 mm
6.0 mm
UNF Dişleri
1
5,0784 TL - 12,442 TL 28800 Stokta
Without Lugs
Kırmızı
30.9 mm
8.0 mm
35.0 mm
2,4287 TL - 5,9504 TL 102000 Stokta
5/8
Sarı
14.2 mm
7.4 mm
UNF Dişleri
1
19,3461 TL - 47,398 TL 31360 Stokta
1-7/8
Sarı
45.1 mm
11.7 mm
UNF Dişleri
1
2,7126 TL - 6,6459 TL 9600 Stokta
3/4
Sarı
17.2 mm
7.4 mm
UNF Dişleri
1
2,7652 TL - 6,7747 TL 319000 Stokta
13/16
Sarı
18.6 mm
7.4 mm
UNF Dişleri
1
2,5865 TL - 6,3369 TL 29750 Stokta
Without Lugs
Kırmızı
25.5 mm
6.1 mm
30.0 mm
1,8295 TL - 4,4821 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5/8 in x 18 UNF/JIC
Mavi
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
7,7279 TL - 18,9334 TL 23800 Stokta
1-1/4
Sarı
29.5 mm
8.6 mm
UNF Dişleri
1
2,8762 TL - 4,0265 TL 779000 Stokta
1/2
Sarı
11.1 mm
6.9 mm
UNF Dişleri
1
4,889 TL - 11,9783 TL 1440000 Stokta
5/16 in
Sarı
6.7 mm
6.0 mm
UNF Dişleri
1
9,2209 TL - 22,5912 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1-5/16
Sarı
30.9 mm
8.6 mm
UNF Dişleri
1
5,6986 TL - 13,9617 TL 126900 Stokta
1-1/16-12
Sarı
24.7 mm
7.4 mm
UNF Dişleri
1
2,3026 TL - 5,6414 TL 243000 Stokta
Without Lugs
Kırmızı
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
2,1658 TL - 5,3064 TL 160000 Stokta
3/4 in x 16 UNF/JIC
Mavi
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
1,4194 TL - 3,4775 TL 172 Stokta
Without Lugs
Kırmızı
11.9 mm
6.3 mm
16.4 mm
  • / 3
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 7/8" UNF Yellow LDPE

I-7/8

Fiyat Aralığı
7,2126 TL - 2,9439 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Diş Boyutu
    7/8
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Renk
    Sarı
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 1 in x 14 UNF/JIC 23.5 mm Mavi LDPE - PIR

12518

Fiyat Aralığı
7,29 TL - 2,9755 TL

Stok Seviyeleri
156400 Stokta
Özellikler
  • D
    31.0 mm
  • d
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 in x 14 UNF/JIC
  • Renk
    Mavi
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 1" UNF Yellow LDPE

I-1

Fiyat Aralığı
12,9056 TL - 5,2676 TL

Stok Seviyeleri
507150 Stokta
Özellikler
  • d
    23.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Diş Boyutu
    1.000 in
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Renk
    Sarı
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 1-5/8" UNF Yellow LDPE

I-1-5/8

Fiyat Aralığı
36,5788 TL - 14,9301 TL

Stok Seviyeleri
190000 Stokta
Özellikler
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Diş Boyutu
    1-5/8
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Renk
    Sarı
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 3/8" UNF Yellow LDPE

I-3/8

Fiyat Aralığı
12,3647 TL - 5,0468 TL

Stok Seviyeleri
191400 Stokta
Özellikler
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/8
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Renk
    Sarı
İtmeli Tapa 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12524

Fiyat Aralığı
12,442 TL - 5,0784 TL

Stok Seviyeleri
28800 Stokta
Özellikler
  • D
    35.0 mm
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    Without Lugs
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 5/8" UNF Yellow LDPE

I-5/8

Fiyat Aralığı
5,9504 TL - 2,4287 TL

Stok Seviyeleri
102000 Stokta
Özellikler
  • d
    14.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Diş Boyutu
    5/8
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Renk
    Sarı
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 1-7/8" UNF Yellow LDPE

I-1-7/8

Fiyat Aralığı
47,398 TL - 19,3461 TL

Stok Seviyeleri
31360 Stokta
Özellikler
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/8
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Renk
    Sarı
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 3/4" UNF Yellow LDPE

I-3/4

Fiyat Aralığı
6,6459 TL - 2,7126 TL

Stok Seviyeleri
9600 Stokta
Özellikler
  • d
    17.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Diş Boyutu
    3/4
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Renk
    Sarı
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 13/16" UNF Yellow LDPE

I-13/16

Fiyat Aralığı
6,7747 TL - 2,7652 TL

Stok Seviyeleri
319000 Stokta
Özellikler
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Diş Boyutu
    13/16
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Renk
    Sarı
İtmeli Tapa 25.5 mm 6.1 mm 30.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12523

Fiyat Aralığı
6,3369 TL - 2,5865 TL

Stok Seviyeleri
29750 Stokta
Özellikler
  • D
    30.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    6.1 mm
  • Diş Boyutu
    Without Lugs
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa 14.3 mm (DIA) (H) Mavi

12515

Fiyat Aralığı
4,4821 TL - 1,8295 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Diş Boyutu
    5/8 in x 18 UNF/JIC
  • Renk
    Mavi
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 1-1/4" UNF Yellow LDPE

I-1-1/4

Fiyat Aralığı
18,9334 TL - 7,7279 TL

Stok Seviyeleri
23800 Stokta
Özellikler
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/4
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Renk
    Sarı
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 1/2" UNF Yellow LDPE

I-1/2

Fiyat Aralığı
4,0265 TL - 2,8762 TL

Stok Seviyeleri
779000 Stokta
Özellikler
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Diş Boyutu
    1/2
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Renk
    Sarı
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 5/16" UNF Yellow LDPE

I-5/16

Fiyat Aralığı
11,9783 TL - 4,889 TL

Stok Seviyeleri
1440000 Stokta
Özellikler
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    5/16 in
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Renk
    Sarı
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 1-5/16" UNF Yellow LDPE

I-1-5/16

Fiyat Aralığı
22,5912 TL - 9,2209 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Diş Boyutu
    1-5/16
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Renk
    Sarı
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 1-1/16-12" UNF Yellow LDPE

I-1-1/16

Fiyat Aralığı
13,9617 TL - 5,6986 TL

Stok Seviyeleri
126900 Stokta
Özellikler
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/16-12
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Renk
    Sarı
İtmeli Tapa 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

12522

Fiyat Aralığı
5,6414 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
243000 Stokta
Özellikler
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    Without Lugs
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 3/4 in x 16 UNF/JIC 17.4 mm Mavi LDPE - PIR

12516

Fiyat Aralığı
5,3064 TL - 2,1658 TL

Stok Seviyeleri
160000 Stokta
Özellikler
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in x 16 UNF/JIC
  • Renk
    Mavi
İtmeli Tapa 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm LDPE - PIR Kırmızı

12520

Fiyat Aralığı
3,4775 TL - 1,4194 TL

Stok Seviyeleri
172 Stokta
Özellikler
  • D
    16.4 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    6.3 mm
  • Diş Boyutu
    Without Lugs
  • Renk
    Kırmızı