Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Yaylı Segman çeşitlerimiz Naylondan mamuldür ve ve Yaylı Segmanlar ve Yaylı Segman Pulları olarak iki çeşittir. Uygun delik 5,5 mm çapında olduğunda, çoğu zaman Mandallı Perçinlerle kullanılırlar.
Yaylı Segmanlar, Mandal Perçinlerle kullanıldığında tespit aralığı genişleyerek perçin tespit uzunluğunun tamamı kullanılabilir. Bu kombinasyon çok ince uygulamaları birleştirmek için idealdir.
Yaylı Segman Pulu hem Yaylı Segman hem de Mandallı Perçinle beraber kullanılarak daha yumuşak malzemeler ve daha büyük delik boyutları için daha geniş yüzey desteği oluşturur. Bu kombinasyo dönen uygulamalar için uygundur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Perçin Tipi | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Toplam Kalınlık | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4055 TL - 4,4055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yaylı Segman
|
0.217 in
5.5 mm
|
Gri
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 4,2979 TL - 4,2979 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yaylı Segman
|
0.217 in
5.5 mm
|
Mavi
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 4,4055 TL - 4,4055 TL | 639331 Stokta |
Yaylı Segman
|
0.217 in
5.5 mm
|
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 4,1636 TL - 4,1636 TL | 12474 Stokta |
Yaylı Segman Pulu
|
0.217 in
5.5 mm
|
Mavi
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 4,4055 TL - 4,4055 TL | 17325 Stokta |
Yaylı Segman
|
0.217 in
5.5 mm
|
Siyah
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 4,1636 TL - 4,1636 TL | 19494 Stokta |
Yaylı Segman Pulu
|
0.217 in
5.5 mm
|
Kırmızı
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 4,1636 TL - 4,1636 TL | 596288 Stokta |
Yaylı Segman Pulu
|
0.217 in
5.5 mm
|
Siyah
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 4,4055 TL - 4,4055 TL | 496 Stokta |
Yaylı Segman
|
0.217 in
5.5 mm
|
Kırmızı
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 4,1636 TL - 4,1636 TL | 11160 Stokta |
Yaylı Segman Pulu
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sarı
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 4,1636 TL - 4,1636 TL | 189620 Stokta |
Yaylı Segman Pulu
|
0.217 in
5.5 mm
|
Gri
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 4,1636 TL - 4,1636 TL | 1710 Stokta |
Yaylı Segman Pulu
|
0.217 in
5.5 mm
|
Doğal renk
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm