Yaylı Pistonlar - Pim - Oluklu, konumlama, endeksleme, baskı uygulama, çıkarma ve kilitleme işlemleri için kullanılır. Üç parçadan oluşur: Dişli gövde, piston pimi ve yay mekanizması. Pistonun yayı, pistonu uzatılmış veya geri çekilmiş pozisyonda tutacak gücü oluşturur.
Bileşenlerin hassas hizalanması ve emniyetli konumlandırması için yaygın olarak kullanılır. Piston pimi uzatılarak veya geri çekilerek bileşeni kilitler ya da açar. Böylece, doğru hizalama oluşturur ve istemeden hareket etmesi önler. Piston uzatıldığında yerine kilitlenerek parçanın kazayla hareket etmesini veya yerinden oynamasını önler.
Kolay katılıp kullanılır. Yüksek stres ve baskıya dayanmak üzere tasarlanmıştır. Dişli gövdesiyle mevcut sistemlere veya yapılara kolayca entegre olur. Piston elle bastırılarak kolayca uzatılabileceği veya geri çekilebileceği için pozisyonu hızlıca ayarlanıp değiştirilebilir. 250C sıcaklığa dayanıklıdır. Makine ve ekipman tasarımı, elektronik eşyalar, tıbbi ekipman ve ışıklandırma ekipmanı gibi birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel, Black Steel Seri Kodu: SR32150
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | Malzeme | Stroke s1 | Spring load | n1 | d1 | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257,0461 TL - 395,4285 TL | 31 Stokta |
30.0
|
Black Steel
|
6.5
|
Normal
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| 48,5922 TL - 75,0011 TL | 50 Stokta |
14.0
|
Black Steel
|
2.0
|
Artırılmış
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
| 116,9031 TL - 179,9323 TL | 148 Stokta |
9.0
|
Stainless Steel
|
1.5
|
Normal
|
0.6
|
M4
|
1.8
|
||
| 233,1021 TL - 358,4561 TL | 119 Stokta |
22.0
|
Stainless Steel
|
3.5
|
Normal
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
| 165,8475 TL - 254,9334 TL | 1 Stokta |
16.0
|
Stainless Steel
|
2.0
|
Artırılmış
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
| 247,1868 TL - 380,2874 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
22.0
|
Stainless Steel
|
3.5
|
Artırılmış
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
| 149,298 TL - 229,5809 TL | 84 Stokta |
24.0
|
Black Steel
|
4.5
|
Normal
|
2.0
|
M16
|
8.5
|
||
| 129,5794 TL - 199,2987 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.0
|
Stainless Steel
|
2.0
|
Artırılmış
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
| 672,1932 TL - 1.034,1705 TL | 30 Stokta |
34.0
|
Stainless Steel
|
8.0
|
Normal
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
||
| 449,6546 TL - 691,9118 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0
|
Stainless Steel
|
6.5
|
Artırılmış
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| 429,936 TL - 661,6297 TL | 2 Stokta |
34.0
|
Black Steel
|
8.0
|
Artırılmış
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
||
| 311,6244 TL - 479,2326 TL | 2 Stokta |
24.0
|
Stainless Steel
|
4.5
|
Normal
|
2.0
|
M16
|
8.5
|
||
| 110,565 TL - 170,0729 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
22.0
|
Black Steel
|
3.5
|
Artırılmış
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
| 116,9031 TL - 179,9323 TL | 2 Stokta |
14.0
|
Stainless Steel
|
2.0
|
Normal
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
| 157,3967 TL - 242,2571 TL | 117 Stokta |
16.0
|
Stainless Steel
|
2.0
|
Normal
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
| 184,8619 TL - 284,1592 TL | 7 Stokta |
19.0
|
Stainless Steel
|
2.5
|
Normal
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 73,5926 TL - 113,0298 TL | 6 Stokta |
19.0
|
Black Steel
|
2.5
|
Artırılmış
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 276,7647 TL - 425,7106 TL | 20 Stokta |
30.0
|
Black Steel
|
6.5
|
Artırılmış
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| 49,2965 TL - 76,0574 TL | 12 Stokta |
12.0
|
Black Steel
|
2.0
|
Normal
|
0.8
|
M5
|
2.4
|
||
| 53,5219 TL - 82,3956 TL | 80 Stokta |
16.0
|
Black Steel
|
2.0
|
Normal
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin