20761028
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 19 | 466,0652 TL |
| 20 - 49 | 419,5686 TL |
| 50 - 99 | 396,1371 TL |
| 100 + | 349,6405 TL |
| Spring load | Normal |
|---|---|
| d1 | M8 |
| d2 | 3.5 |
| l1 | 22.0 |
| s1 | 3.0 |
| t | 1.4 |
| w1 | 1.5 |
| Spring load F1 ≈ N | 26.0 |
| Spring load F2 ≈ N | 70.0 |
| A/F | 2.5 |
| Weight g | 6.6 |
| Malzeme | 303 Stainless, Thermo Pin |
| Bitir | Stainless, Thermo Pin |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin