20760984
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 19 | 1.751,4975 TL |
| 20 - 49 | 1.576,4942 TL |
| 50 - 99 | 1.488,6264 TL |
| 100 + | 1.313,6231 TL |
| Spring load | Artırılmış |
|---|---|
| d1 | M20 |
| d2 | 10.0 |
| l1 | 40.0 |
| s1 | 7.0 |
| t | 3.0 |
| w1 | 3.7 |
| Spring load F1 ≈ N | 93.0 |
| Spring load F2 ≈ N | 211.0 |
| A/F | 7.0 |
| Weight g | 86.5 |
| Malzeme | 303 Stainless Steel |
| Bitir | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin