Menü Arama

Yaylı Piston M8 3.5 22.0 303 Stainless Steel

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Ürün kodu:

20760946

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 466,0652 TL
20 - 49 419,5686 TL
50 - 99 396,1371 TL
100 + 349,6405 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

466,07 TL

1 x 466,0652 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Spring load Artırılmış
d1 M8
d2 3.5
l1 22.0
s1 3.0
t 1.4
w1 1.5
Spring load F1 ≈ N 26.0
Spring load F2 ≈ N 70.0
A/F 2.5
Weight g 7.4
Malzeme 303 Stainless Steel
Bitir Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin