Bilye uçlu ve pürüzsüz gövde tasarımlı Yaylı Pistonlar, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Üç parçadan oluşur: Pürüzsüz bir gövde, bilye ucu ve yay mekanizması. Pim uçlu yaylı pistonlara benzer ancak bilye ucu daha hafif geçer ve hem parçada hem de pistonda aşınma ve yıpranmayı azaltır.
Pistonun bilye ucu temas noktası oluşturarak uygulamada doğru bağlantı ve konumlandırmaya izin verir. Yaylı pistondaki manşon, tutma işlevi görür ve takıldıktan sonra emniyetli bir şekilde yerinde tutar.
Pürüzsüz gövdesi takmayı kolaylaştırır, sıkıca geçirilerek yerine oturur ve kolayca çıkarılır. 250C sıcaklığa dayanıklıdır. Makine ve ekipman tasarımı, elektronik eşya, sağlık, otomotiv ve ışıklandırma ekipmanı gibi birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Brass, Stainless Steel, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Seri Kodu: SR32300, SR32280, SR32284
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | Spring load F1 ≈ N | Spring load F2 ≈ N | Malzeme | d1 +0.1 +0.04 | Tip | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104,9311 TL - 161,6221 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
61.0
|
110.0
|
Stainless Steel
|
10.0
|
Manşonsuz
|
8.0
|
||
| 107,0438 TL - 164,4391 TL | 26 Stokta |
22.0
|
41.0
|
86.0
|
Stainless Steel
|
12.0
|
Manşonsuz
|
10.0
|
||
| 59,1558 TL - 91,1985 TL | 17 Stokta |
9.0
|
4.0
|
9.0
|
Stainless Steel
|
8.0
|
With collar
|
6.5
|
||
| 88,7337 TL - 136,2696 TL | 5 Stokta |
20.0
|
26.0
|
49.0
|
Stainless Steel
|
10.0
|
Manşonsuz
|
8.0
|
||
| 79,9307 TL - 122,8891 TL | 1363 Stokta |
13.5
|
3.9
|
10.0
|
Stainless Steel
|
10.0
|
With collar
|
8.0
|
||
| 127,1146 TL - 195,4254 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
22.0
|
68.0
|
143.0
|
Stainless Steel
|
12.0
|
Manşonsuz
|
10.0
|
||
| 55,2825 TL - 85,2125 TL | 27 Stokta |
7.0
|
4.5
|
7.5
|
Stainless Steel
|
3.0
|
Manşonsuz
|
2.0
|
||
| 53,1698 TL - 82,0434 TL | 326 Stokta |
9.0
|
6.0
|
14.5
|
Stainless Steel
|
3.5
|
Manşonsuz
|
2.5
|
||
| 60,5643 TL - 93,3112 TL | 234 Stokta |
15.0
|
18.0
|
31.0
|
Stainless Steel
|
6.0
|
Manşonsuz
|
4.5
|
||
| 52,8177 TL - 80,9871 TL | 872 Stokta |
9.0
|
7.0
|
12.5
|
Stainless Steel
|
8.0
|
With collar
|
6.50
|
||
| 60,5643 TL - 93,3112 TL | 15 Stokta |
14.0
|
15.5
|
25.0
|
Stainless Steel
|
5.5
|
Manşonsuz
|
4.0
|
||
| 92,2549 TL - 141,9035 TL | 105 Stokta |
9.0
|
8.0
|
12.5
|
Brass; Stainless Steel
|
8.0
|
With collar
|
6.5
|
||
| 56,691 TL - 87,3252 TL | 55 Stokta |
12.0
|
9.5
|
16.5
|
Stainless Steel
|
4.5
|
Manşonsuz
|
3.2
|
||
| 54,5782 TL - 84,1562 TL | 450 Stokta |
11.0
|
8.0
|
14.0
|
Stainless Steel
|
4.0
|
Manşonsuz
|
3.0
|
||
| 74,2969 TL - 114,4383 TL | 200 Stokta |
6.0
|
4.0
|
6.5
|
Brass; Stainless Steel
|
5.0
|
With collar
|
4.0
|
||
| 40,4935 TL - 62,3248 TL | 1049 Stokta |
6.0
|
3.0
|
6.5
|
Stainless Steel
|
5.0
|
With collar
|
4.0
|
||
| 112,3256 TL - 172,5378 TL | 16 Stokta |
3.5
|
1.3
|
2.2
|
Stainless Steel
|
2.0
|
Manşonsuz
|
1.0
|
||
| 70,4236 TL - 108,4523 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
19.3
|
26.6
|
Stainless Steel
|
5.0
|
Manşonsuz
|
3.5
|
||
| 73,5926 TL - 113,382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.0
|
25.1
|
39.2
|
Stainless Steel
|
5.5
|
Manşonsuz
|
4.0
|
||
| 50,0007 TL - 76,7617 TL | 3159 Stokta |
5.0
|
5.0
|
10.4
|
Stainless Steel
|
4.0
|
With collar
|
3.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin