Bilye uçlu ve pürüzsüz gövde tasarımlı Yaylı Pistonlar, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Üç parçadan oluşur: Pürüzsüz bir gövde, bilye ucu ve yay mekanizması. Pim uçlu yaylı pistonlara benzer ancak bilye ucu daha hafif geçer ve hem parçada hem de pistonda aşınma ve yıpranmayı azaltır.
Pistonun bilye ucu temas noktası oluşturarak uygulamada doğru bağlantı ve konumlandırmaya izin verir. Yaylı pistondaki manşon, tutma işlevi görür ve takıldıktan sonra emniyetli bir şekilde yerinde tutar.
Pürüzsüz gövdesi takmayı kolaylaştırır, sıkıca geçirilerek yerine oturur ve kolayca çıkarılır. 250C sıcaklığa dayanıklıdır. Makine ve ekipman tasarımı, elektronik eşya, sağlık, otomotiv ve ışıklandırma ekipmanı gibi birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Brass, Stainless Steel, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Seri Kodu: SR32300, SR32280, SR32284
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | Spring load F1 ≈ N | Spring load F2 ≈ N | Malzeme | d1 +0.1 +0.04 | Tip | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97,8888 TL - 150,3543 TL | 30 Stokta |
16.0
|
14.0
|
25.0
|
Body & Ball Thermoplast
|
12.0
|
With collar
|
10.0
|
||
| 128,523 TL - 197,8903 TL | 154 Stokta |
4.0
|
1.8
|
3.5
|
Brass; Stainless Steel
|
3.0
|
With collar
|
2.38
|
||
| 79,9307 TL - 122,8891 TL | 30 Stokta |
16.0
|
14.0
|
25.0
|
Body Thermo, Ball S/S
|
12.0
|
With collar
|
10.0
|
||
| 37,6766 TL - 57,7473 TL | 745 Stokta |
7.0
|
6.2
|
12.6
|
Body & Ball Thermoplast
|
6.0
|
With collar
|
5.0
|
||
| 43,3105 TL - 66,5503 TL | 503 Stokta |
4.0
|
1.8
|
3.5
|
Stainless Steel
|
3.0
|
With collar
|
2.38
|
||
| 30,9863 TL - 47,888 TL | 5 Stokta |
4.0
|
1.7
|
3.5
|
Body Thermo, Ball S/S
|
3.0
|
With collar
|
2.0
|
||
| 74,2969 TL - 114,4383 TL | 200 Stokta |
6.0
|
4.0
|
6.5
|
Brass; Stainless Steel
|
5.0
|
With collar
|
4.0
|
||
| 29,93 TL - 46,1274 TL | 138 Stokta |
7.0
|
6.2
|
12.6
|
Body Thermo, Ball S/S
|
6.0
|
With collar
|
5.0
|
||
| 29,2257 TL - 44,7189 TL | 436 Stokta |
6.0
|
6.0
|
9.4
|
Body Thermo, Ball S/S
|
5.0
|
With collar
|
4.0
|
||
| 52,8177 TL - 80,9871 TL | 872 Stokta |
9.0
|
7.0
|
12.5
|
Stainless Steel
|
8.0
|
With collar
|
6.50
|
||
| 40,4935 TL - 62,3248 TL | 1049 Stokta |
6.0
|
3.0
|
6.5
|
Stainless Steel
|
5.0
|
With collar
|
4.0
|
||
| 51,7613 TL - 79,5786 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
26.0
|
66.0
|
105.0
|
Stainless Steel
|
10.0
|
With collar
|
8.5
|
||
| 46,1274 TL - 71,1278 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
40.0
|
67.3
|
Stainless Steel
|
8.0
|
With collar
|
6.5
|
||
| 44,0147 TL - 67,6066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.0
|
28.0
|
47.5
|
Stainless Steel
|
6.0
|
With collar
|
5.0
|
||
| 40,8456 TL - 63,0291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.7
|
12.9
|
19.0
|
Stainless Steel
|
4.0
|
With collar
|
3.0
|
||
| 41,902 TL - 64,4375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
19.3
|
29.2
|
Stainless Steel
|
5.0
|
With collar
|
4.0
|
||
| 88,7337 TL - 136,2696 TL | 5 Stokta |
20.0
|
26.0
|
49.0
|
Stainless Steel
|
10.0
|
Manşonsuz
|
8.0
|
||
| 77,4659 TL - 119,368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
24.0
|
45.0
|
Stainless Steel
|
8.0
|
Manşonsuz
|
6.0
|
||
| 97,1845 TL - 149,298 TL | 14 Stokta |
5.0
|
2.8
|
4.7
|
Stainless Steel
|
2.5
|
Manşonsuz
|
1.5
|
||
| 79,9307 TL - 122,8891 TL | 1363 Stokta |
13.5
|
3.9
|
10.0
|
Stainless Steel
|
10.0
|
With collar
|
8.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin